この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
TPS51200-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- AEC-Q100テスト・ガイドで以下の結果
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度 –40℃~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 入力電圧: 2.5Vレールと3.3Vレールをサポート
- VLDOIN電圧範囲: 1.1V~3.5V
- シンク/ソース終端レギュレータにドループ補償を内蔵
- メモリ終端アプリケーション(DDR)に必要な最小出力容量20µF (通常は3×10µF MLCC)
- PGOODによる出力レギュレーション監視
- EN入力
- REFIN入力により、直接または分圧抵抗経由で入力を柔軟にトラッキング可能
- リモート・センシング(VOSNS)
- ±10mAのバッファ付きリファレンス(REFOUT)
- ソフトスタート、UVLO、OCLを内蔵
- サーマル・シャットダウン
- DDRおよびDDR2 JEDEC仕様に合致、DDR3、DDR3L、低消費電力DDR3、DDR4 VTTアプリケーションをサポート
- 露出サーマル・パッド付きのVSON-10パッケージ
TPS51200-Q1デバイスは、シンクおよびソースのダブル・データ・レート(DDR)終端レギュレータで、スペースが主要な考慮事項となる低入力電圧、低コスト、低ノイズのシステムに特化して設計されています。
TPS51200-Q1は高速な過渡応答を維持し、必要な最小出力容量はわずか20µFです。TPS51200-Q1デバイスはリモート・センシング機能と、DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低消費電力DDR3、DDR4 VTTバス終端のすべての電力要件に対応します。
また、TPS51200-Q1デバイスはDDRアプリケーションに対して、出力レギュレーションを監視するためのオープン・ドレインPGOOD信号と、S3 (RAMへのサスペンド)時にVTTを放電するために使用可能なEN信号を提供します。
TPS51200-Q1デバイスは熱効率の高いVSON-10パッケージで供給され、グリーンおよび鉛フリーの両方の基準を満たしています。このデバイスは-40℃~125℃で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS51200-Q1 シンクおよびソースDDR終端レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 9月 10日 |
アプリケーション・ノート | DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A) | 2020年 7月 9日 | ||||
技術記事 | Improving DDR Memory Performance in Automotive Applications | PDF | HTML | 2017年 6月 22日 | |||
アプリケーション・ノート | Pwr Ref Design f/'C6472 12-Vin Digital Pwr Controllers and LDOs | 2010年 4月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices | 2010年 4月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Power Ref Design for TMS320C6472 5Vin DC/DC Converters (1x C6472) | 2010年 3月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | 'C6472 12Vin Flexible Pwr Design Using DCDC Controllers and LDOs (8x C6472) | 2010年 3月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Power Reference Design for the 'C6472, 12V DCDC Controllers, and LDOs | 2010年 3月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | TMS320C6472 5V Input Pwr Design, Integrated FET DC/DC Converters and Controllers | 2010年 3月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51200EVM — TPS51200 シンクとソース (吸い込みと供給) の両方に対応、DDR 終端レギュレータ
TPS51200EVM 評価ボード、言い換えると HPA322A は、TI のコスト最適化済み DDR/DDR2/DDR3/LP DDR3 向け VTT 終端レギュレータである TPS51200 の性能と特性を評価するための設計を採用しています。TPS51200 は、DDR メモリに適した終端電圧と 10mA のバッファ付き基準電圧を供給する設計であり、最小限の外付け部品で、DDR (2.5V/1.25V)、DDR2 (1.8V/0.9V)、DDR3 (1.5V/0.75V)、LP DDR3 (1.2V/0.6V) の各仕様に対応できます。
TPS51200 TINA-TI Average Reference Design
TPS51200 TINA-TI Start-Up Transient Reference Design
TIDA-01425 — イーサネット/ CAN 対応車載スタンドアロン・ゲートウェイのリファレンス・デザイン
TIDA-080004 — 拡張現実(AR)ヘッド・アップ・ディスプレイ向けエレクトロニクス / LED ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-00805 — バッテリからの電力供給で動作する車載 ADAS / インフォテインメント・プロセッサ電源のリファレンス・デザイン
TIDA-00801 — 車載オフバッテリ・インフォテインメント・プロセッサ電源のリファレンス・デザイン
TIDA-00346 — コスト最適化された電源ソリューション、エントリ・レベル TDA3x SoC ベース ADAS システム用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。