TIDA-00801
車載オフバッテリ・インフォテインメント・プロセッサ電源のリファレンス・デザイン
TIDA-00801
概要
TIDA-00801 は、バッテリ供給からポイント・オブ・ロードまで対応した包括的な電源ソリューション(最小 2V の入力電圧にも対応)のリファレンス・デザインです。 搭載している DC/DC レギュレータ TPS43330A-Q1 は、昇圧と降圧の両方に対応し、2V ~ 40V の入力電圧範囲を受け入れるので、このデザインはスタート / ストップに加えてコールド・クランク状態にも対応します。TPS659039-Q1 統合型電源 IC は、TDA2x/DRA7xx のようなアプリケーション・プロセッサに対するポイント・オブ・ロード電源として電力を供給します。また、5V / 4A のロード・スイッチである TPS22965-Q1 と、DDR 終端電源用のリニア・レギュレータ TPS51200-Q1 も搭載しています。
利点:
コールド・クランクとウォーム・クランクに耐え、追加ロジックなしで最新プロセッサのシーケンシングのニーズに対応するほか、ペリフェラルもサポートしているので、小型フォーム・ファクタでシステム・コストの安価なソリューションを実現できます。
特長
- 最新プロセッサの電力要件とパワー・シーケンシング要件をサポート
- クランクのプロファイルをサポート
- ペリフェラル(I/O、メモリ)の各種電源電圧をサポート
- 小型フォーム・ファクタ
- 優れたコスト効率
出力電圧オプション | TIDA-00801.1 | TIDA-00801.10 | TIDA-00801.11 | TIDA-00801.12 | TIDA-00801.13 | TIDA-00801.14 | TIDA-00801.15 | TIDA-00801.16 | TIDA-00801.17 | TIDA-00801.18 | TIDA-00801.19 | TIDA-00801.2 | TIDA-00801.3 | TIDA-00801.4 | TIDA-00801.5 | TIDA-00801.6 | TIDA-00801.7 | TIDA-00801.8 | TIDA-00801.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.135 | 1.1 | 3.3 | 4 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 |
Vin (Max) (V) | 40 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 3.5 | 5.5 | 40 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | .675 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.06 | 1.35 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 2 | .05 | .1 | .2 | .25 | .3 | .3 | .1 | .05 | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Output Power (W) | 10 | .09 | .18 | .36 | .45 | .99 | .99 | .33 | .09 | .675 | 8.25 | 13.2 | 6.6 | 4.24 | 4.05 | 3.18 | 2.12 | 1.06 | 1.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Other | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKF3.PDF (112 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS43330A-Q1 — 車載向け、2V ~ 40V、低静止電流 (Iq)、シングル昇圧コントローラと、デュアル同期整流降圧コントローラ
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS659039-Q1 — 車載対応、ARM Cortex-A15 プロセッサ向け、3.135V ~ 5.25V、7 個の降圧と 6 個の LDO を搭載した PMIC
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1