TIPA-050028
車載の各アプリケーション向け、DRA78x と TDA3x の電源デザイン
TIPA-050028
概要
この電源デザインでは、DRA78x または TDA3x への電力供給向けに最適化済みである 2 個のパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。ユーザー ガイドでは、TPS65919-Q1 と TPS65917-Q1 の各 PMIC を使用して DRA78x と TDA3x の各プロセッサの電源を設計する際の検討事項を詳細に掲載しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65919-Q1 — 車載、3.15V ~ 5.25V、4 個の降圧と 4 個の LDO を搭載したパワー マネージメント IC (PMIC)
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61240-Q1 — AEC-Q100 認証済み、2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1