TPS22965EVM-023

TPS22965EVM 評価基板

TPS22965EVM-023

購入

概要

TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS22965EVM-023 評価基板 (EVM) は、ターンオン制御機能搭載で r(ON) が非常に小さい 6A ロード・スイッチである TPS22965 の性能評価に使用できます。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • 入力電圧範囲:0.8 ~ 5.5V
  • 入力電流制限:0A ~ 6A
  • VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
  • VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
  • 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
ロード・スイッチ
TPS22965 調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード・スイッチ TPS22965-Q1 車載対応、調整可能な立ち上がり時間、出力放電機能搭載、1 チャネル、5.7V、4A、16mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22965EVM-023 — TPS22965EVM 評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS22965EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22965EVM-023 Single 6A Load Switch (Rev. A) 2013年 9月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ