TPS22965NEVM-023

5.7 V 16-mΩ オン抵抗ロード・スイッチ、評価モジュール

TPS22965NEVM-023

購入

概要

TPS22965N デバイスは、RON の小さいシングル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.8V ~ 5.7V です。TPS22965N は、6A までの最大連続電流をサポートします。

特長
  • 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.7 V
  • VBIAS 電圧範囲:2.5V ~ 5.7V
  • 入力電流:0A ~ 6A
  • 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
  • VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
  • VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用

  • TPS22965N circuit board

ロード・スイッチ
TPS22965 調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード・スイッチ TPS22965-Q1 車載対応、調整可能な立ち上がり時間、出力放電機能搭載、1 チャネル、5.7V、4A、16mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22965NEVM-023 — TPS22965NEVM、5.7V、オン抵抗 16mΩ のロード・スイッチの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22965N Evaluation Module User’s Guide 2015年 5月 13日
証明書 TPS22965NEVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS22965 5.7-V, 6-A, 16-mΩ On-Resistance Load Switch データシート (Rev. F) PDF | HTML 2016年 8月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ