TIDA-00169
オートモーティブ TFT LCD ディスプレイ・ソリューション
TIDA-00169
概要
車載用インフォテインメント・アプリケーション向けに LVDS ソリューション経由でビデオ機能を実装するためのリファレンス・デザインです。ハプティクス・フィードバックを内蔵したマルチタッチ機能、LCD バックライト制御、周辺光検出機能を内蔵しており、ホスト・プロセッサに情報を返すための専用サポート・ラインを不要にしています。このリファレンス・デザインは、2 つの基板を使用しています。メインの電子基板である SAT0059 は、デシリアライザ、マイクロプロセッサ、バックライト・コントローラ、ハプティクス・ドライバ、電源を搭載しています。LCD インターフェイス基板である SAT0096 は、特定の LCD パネルに対する物理インターフェイスと電気的インターフェイスとして機能します。Samtec ボード間接続コネクタを使用して SAT0059 に接続されており、LCD パネル、タッチスクリーン、バックライト接続、ハプティクス・ドライバに対する接続ポイントとして機能します。SAT0096 は、Microtips UMSH-8596MD-20T ディスプレイ向けに設計されています。別のディスプレイを使用する場合は、通常、新しい LCD インターフェイス・ボードを設計する必要があります。
特長
- バッテリ電源にも対応可能な、4.5V ~ 40V の広い入力電圧範囲
- ビデオとサポート・データの通信に LVDS を使用
o 24 ビット RGB ビデオをサポート
o 400Kbps のバック・チャネル I2C 接続でマルチタッチ入力に対応 - ハプティクス・フィードバック
- 最新の I2C/SPI インターフェイスを採用した LED バックライト・コントローラは、>10,000:1 の調光比、最大 2.2MHz のスイッチング周波数、ハイブリッド調光、安全性機能、フォールト・トレランス機能の搭載などを特長としています。
- 入力に合わせて調整可能なバックライト
o 周辺光センサ
o LCD とバックライトに対するサーミスタ入力により過熱保護
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR898.PDF (128 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDR899.PDF (96 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25011-Q1 — 車載向け、調整可能な電流制限機能搭載、6 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、2A、コンスタント・オンタイム非同期整流降圧レギュレータ
データシート: PDF | HTMLFPD-Link SerDes
DS90UH925Q-Q1 — HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III シリアライザ
データシート: PDF | HTMLFPD-Link SerDes
DS90UH926Q-Q1 — HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link III デシリアライザ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2