ホーム モーター・ドライバ アクチュエータ・ドライバ ピエゾ・ドライバ

DRV2667

アクティブ

105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ

製品詳細

Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, I2C, PWM Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 200 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 200 Iq (typ) (mA) 5 Shutdown current (ISD) (µA) 10 Startup time (ms) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, I2C, PWM Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 200 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 200 Iq (typ) (mA) 5 Shutdown current (ISD) (µA) 10 Startup time (ms) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • 統合型デジタル・フロント・エンド
    • 最高 400kHz の I2C バス制御
    • 先進の波形シンセサイザ
    • 2kB の内部波形メモリ
    • 100 バイトの内部 FIFO インターフェイス
    • Immersion TS5000 準拠
    • オプションのアナログ入力
  • 高電圧ピエゾ・ハプティクス・ドライバ
    • 200VPP、300Hz で最大 100nF を駆動
    • 150VPP、300Hz で最大 150nF を駆動
    • 100VPP、300Hz で最大 330nF を駆動
    • 50VPP、300Hz で最大 680nF を駆動
    • 差動出力
  • 105V の内蔵昇圧コンバータ
    • 可変昇圧電圧
    • 可変昇圧電流制限
    • プログラム可能な昇圧電流制限機能
    • パワー FET およびダイオードを内蔵
    • 変圧器不要
  • 2ms の短いスタートアップ時間
  • 3.3~5.5V の広い電源電圧範囲
  • 1.8V 互換、VDD 許容のデジタル・ピン
  • 統合型デジタル・フロント・エンド
    • 最高 400kHz の I2C バス制御
    • 先進の波形シンセサイザ
    • 2kB の内部波形メモリ
    • 100 バイトの内部 FIFO インターフェイス
    • Immersion TS5000 準拠
    • オプションのアナログ入力
  • 高電圧ピエゾ・ハプティクス・ドライバ
    • 200VPP、300Hz で最大 100nF を駆動
    • 150VPP、300Hz で最大 150nF を駆動
    • 100VPP、300Hz で最大 330nF を駆動
    • 50VPP、300Hz で最大 680nF を駆動
    • 差動出力
  • 105V の内蔵昇圧コンバータ
    • 可変昇圧電圧
    • 可変昇圧電流制限
    • プログラム可能な昇圧電流制限機能
    • パワー FET およびダイオードを内蔵
    • 変圧器不要
  • 2ms の短いスタートアップ時間
  • 3.3~5.5V の広い電源電圧範囲
  • 1.8V 互換、VDD 許容のデジタル・ピン

DRV2667 デバイスは、105V 昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプ、デジタル・フロント・エンドを内蔵したピエゾ・ハプティクス・ドライバであり、高電圧と低電圧の両方のピエゾ・ハプティクス・アクチュエータを駆動可能です。この多用途デバイスは、I2C ポートまたはアナログ入力により、HD ハプティクスをサポートします。

DRV2667 デバイスのデジタル・インターフェイスは、I2C 互換バスを介して利用できます。デジタル・インターフェイスを採用すると、PWM 生成によるコストのかかるプロセッサの負担や、ホスト・システムでの追加のアナログ・チャネル要件を緩和できます。内部 FIFO への書き込みが行われるたびに、本デバイスは自動的に復帰し、2ms の内部スタートアップ手順の後で波形の再生を開始します。データ・フローが停止するか、FIFO がアンダーランすると、本デバイスは自動的にポップなしのシャットダウン手順に移行します。

DRV2667 デバイスは、波形を保存して最低限のレイテンシで呼び出せる波形メモリ、最小限のメモリを使って複雑なハプティクス波形を構築できる先進の波形シンセサイザも備えています。これにより、ハードウェア・アクセラレーションが可能となり、ホスト・プロセッサはハプティクス生成の役目から解放され、ハプティクス・インターフェイス上のバス・トラフィックも最小限になります。

昇圧電圧は 2 つの外付け抵抗によって設定され、昇圧電流制限は REXT 抵抗によりプログラム可能です。標準のスタートアップ時間が 2ms である DRV2667 は、高速のハプティクス応答に理想的なピエゾ・ドライバです。熱過負荷保護機能により、過駆動時の損傷からデバイスを保護しています。

DRV2667 デバイスは、105V 昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプ、デジタル・フロント・エンドを内蔵したピエゾ・ハプティクス・ドライバであり、高電圧と低電圧の両方のピエゾ・ハプティクス・アクチュエータを駆動可能です。この多用途デバイスは、I2C ポートまたはアナログ入力により、HD ハプティクスをサポートします。

DRV2667 デバイスのデジタル・インターフェイスは、I2C 互換バスを介して利用できます。デジタル・インターフェイスを採用すると、PWM 生成によるコストのかかるプロセッサの負担や、ホスト・システムでの追加のアナログ・チャネル要件を緩和できます。内部 FIFO への書き込みが行われるたびに、本デバイスは自動的に復帰し、2ms の内部スタートアップ手順の後で波形の再生を開始します。データ・フローが停止するか、FIFO がアンダーランすると、本デバイスは自動的にポップなしのシャットダウン手順に移行します。

DRV2667 デバイスは、波形を保存して最低限のレイテンシで呼び出せる波形メモリ、最小限のメモリを使って複雑なハプティクス波形を構築できる先進の波形シンセサイザも備えています。これにより、ハードウェア・アクセラレーションが可能となり、ホスト・プロセッサはハプティクス生成の役目から解放され、ハプティクス・インターフェイス上のバス・トラフィックも最小限になります。

昇圧電圧は 2 つの外付け抵抗によって設定され、昇圧電流制限は REXT 抵抗によりプログラム可能です。標準のスタートアップ時間が 2ms である DRV2667 は、高速のハプティクス応答に理想的なピエゾ・ドライバです。熱過負荷保護機能により、過駆動時の損傷からデバイスを保護しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV2667 ピエゾ・ハプティクス・ドライバ昇圧、デジタル・フロント・エンド、内部波形メモリ付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 2月 23日
アプリケーション・ノート DRV8662, DRV2700, DRV2665, and DRV2667 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 8日
ユーザー・ガイド Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Haptic Energy Consumption (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 28日
アプリケーション・ノート Piezo Haptics With Integrated Waveforms: DRV2605L-Q1 and DRV2700 2017年 9月 27日
技術記事 Haptics: touch screens come alive in the new HMI design PDF | HTML 2015年 9月 22日
製品概要 Haptic Solutions for Wearable Devices (Rev. A) 2014年 9月 30日
製品概要 Automotive Haptics Solutions 2013年 9月 16日
製品概要 ハプティクス技術 タッチ・フィードバックにより、現実感をさらに強化 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2013年 9月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV2667 Evaluation Module 2013年 6月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV-ACC16-EVM — ハプティクス加速度計測定ツール

DRV-ACC16-EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、ハプティクス・フィードバック、加速度、振動の強度測定と特性評価を簡単に実行できます。この評価基板 (EVM) は、加速度計 IC を使用して加速度をキャプチャし、オシロスコープで測定できるアナログ信号という形で X、Y、Z 軸のデータを出力します。加速度データを使用して、振動の強度、起動時間、ブレーキ時間、波形の形状を測定し、波形、アクチュエータ、機械的設計を比較することができます。この評価基板 (EVM) は、加速度計が機械システムに及ぼす影響を最小化する目的で、フレキシブルな PCB を使用した設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV2667EVM-CT — ピエゾ・ハプティック・ドライバ、昇圧/デジタル・フロント・エンド/内部波形メモリ付き用、EVM

The DRV2667 is a digitally controlled, high-voltage driver designed to control Piezo actuators with voltages between 40 Vpp and 200 Vpp. The DRV2667 eliminates many design complexities of driving Piezo by including an integrated 105V boost converter and 200-Vpp differential output amplifier. In (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

DRV2667SW-LINUX — Linux ドライバ、DRV2667 用

The Linux driver supports the DRV2667 haptic motor drivers. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the input sub-system for a forced feedback response.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • (...)
ファームウェア

SLOC342 DRV2667EVM-CT Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ピエゾ・ドライバ
DRV2667 105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV2667EVM-CT ピエゾ・ハプティック・ドライバ、昇圧/デジタル・フロント・エンド/内部波形メモリ付き用、EVM
評価基板 (EVM) 向けの GUI

HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console v1.6.0.2

The Haptic Control Console software is an evaluation and development suite for TI's haptic drivers. The Haptic Control Console software supports the evaluation of our haptic drivers and third-party haptic actuators to develop advanced tactile feedback.

To get started, simply connect an evaluation (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ピエゾ・ドライバ
DRV2667 105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ
ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ
DRV2510-Q1 統合型の診断機能および負荷ダンプ機能搭載、ソレノイド向け車載 3A ハプティクス・ドライバ DRV2511-Q1 統合型の障害保護機能搭載、ソレノイド向け車載 8A ハプティクス・ドライバ DRV2604 波形メモリと自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ DRV2604L 2V 動作、波形メモリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ DRV2605 波形ライブラリおよび自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ DRV2605L 2V 動作、波形ライブラリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ DRV2624 波形メモリ、自動共振トラッキング、低消費電力機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ DRV2625 波形ライブラリ、自動共振トラッキング、低消費電力機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV-ACC16-EVM ハプティクス加速度計測定ツール DRV2510Q1EVM DRV2510-Q1 ソレノイド向け、診断機能内蔵車載ハプティック・ドライバの評価モジュール DRV2511Q1EVM DRV2511-Q1 ソレノイド向け車載ハプティック・ドライバの評価モジュール DRV2604EVM-CT DRV2604EVM-CT 評価モジュールERM&LRA 向けハプティクス・ドライバ用 、内蔵ライブラリ&インテリジェント・コントロール・エンジン付き DRV2604LDGSEVM-M DRV2604L ハプティクス・スマート・ループ・アルゴリズムおよびイマージョン TouchSense 2200™ 効果ライブラリ・ブレークアウト・ボード DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM および LRA ハプティクス評価キット DRV2605EVM-CT DRV2605EVM-CT 評価モジュール、ERM & LRA 向けハプティクス・ドライバ用 DRV2605LDGSEVM-M DRV2605LDGSEVM-M ハプティクスおよび接触フィードバック、イマージョン・ライブラリ・ブレークアウト・ボード付き DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM および LRA ハプティクス評価キット DRV2605LEVM-MD DRV2605L マルチドライバ・ボード、ERM および LRA ハプティクス・フィードバック用 DRV2624EVM-CT DRV2624 評価ボード、Bluetooth および静電容量タッチ付 DRV2624EVM-MINI DRV2624 ブレークアウト・ボード、ERM / LRA ハプティクス用 DRV2625EVM-CT DRV2625 Bluetooth 対応、静電容量式タッチ機能の評価ボード DRV2625EVM-MINI DRV2625 ブレークアウト・ボード、ERM / LRA ハプティクス用 DRV2667EVM-CT ピエゾ・ハプティック・ドライバ、昇圧/デジタル・フロント・エンド/内部波形メモリ付き用、EVM LM48560TLEVAL 高電圧、Class-H セラミック・スピーカ・ドライバ、自動レベル制御付
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
HAPTICS-CONSOLE ハプティクス制御コンソール・ソフトウェア
計算ツール

DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL — DRV8662/DRV2665/DRV2667 デザイン平均化ツール

The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and (...)
計算ツール

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ピエゾ・ドライバ
DRV2665 105V 昇圧コンバータおよび DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ DRV2667 105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ DRV8662 105V 昇圧コンバータ内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ、QFN パッケージ封止
ハードウェア開発
評価ボード
DRV2667EVM-CT ピエゾ・ハプティック・ドライバ、昇圧/デジタル・フロント・エンド/内部波形メモリ付き用、EVM DRV8662EVM DRV8662 評価モジュール
ソフトウェア
計算ツール
DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL DRV8662/DRV2665/DRV2667 デザイン平均化ツール
リファレンス・デザイン

TIDA-00314 — タッチ・オン・メタル・ボタン、ハプティクス・フィードバック内蔵、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、TI のインダクタンス/デジタル・コンバータ技術を採用し、金属面に設置したボタンの押下の高精度検出を可能にします。また、TI のハプティクス・ドライバによって高品質ハプティクス・フィードバックを提供します。TIDA-00314 は、システム設計、環境補正、電磁干渉に対する保護を実現する手法を示します。

ハプティクス・フィードバックを内蔵した、金属ボタンへのタッチ検出の詳細については、TIDA-00314 概要ビデオ (英語) をご覧ください。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00408 — ハプティクス・フィードバック静電容量タッチ・ディスプレイ、リファレンス・デザイン、ビル・オートメーションおよび医療アプリケーション用

The TIDA-00408 Touch Display with Haptic Feedback reference design showcases haptics for thermostats, building automation, factory automation, point of sale, and automotive applications.  The touch screen provides touch feedback when the user interacts with the on-screen user interface.  (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00169 — オートモーティブ TFT LCD ディスプレイ・ソリューション

車載用インフォテインメント・アプリケーション向けに LVDS ソリューション経由でビデオ機能を実装するためのリファレンス・デザインです。ハプティクス・フィードバックを内蔵したマルチタッチ機能、LCD バックライト制御、周辺光検出機能を内蔵しており、ホスト・プロセッサに情報を返すための専用サポート・ラインを不要にしています。このリファレンス・デザインは、2 つの基板を使用しています。メインの電子基板である SAT0059 は、デシリアライザ、マイクロプロセッサ、バックライト・コントローラ、ハプティクス・ドライバ、電源を搭載しています。LCD インターフェイス基板である SAT0096 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ