DRV2624EVM-MINI
DRV2624 ブレークアウト・ボード、ERM / LRA ハプティクス用
DRV2624EVM-MINI
概要
The DRV2624EVM-MINI is a small, break-out board for the DRV2624 ERM/LRA Haptics driver. The board can be used for quickly integating the DRV2624 into any new or existing system. The DRV2624 is an ultra low power hatpic driver with integrated waveform library for driving eccentric rotating mass (ERM) or linear resonant actuators (LRA). The board includes the DRV2624 along with the required passive components to operate the DRV2624. Simply connect power, I2C communication, and an actuator to get started with the DRV2624.
特長
- Easily integrate the DRV2624 into new or existing systems
- Small break-out board, 10 x 10 mm
- Includes DRV2624 and required passive components
- Connects to external I2C host, microcontroller, or applications processor, including Haptic Control Console
- Supports most ERM or LRA haptic actuator
ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV2624EVM-MINI — DRV2624 ブレークアウト・ボード、ERM / LRA ハプティクス用
ファームウェア
SLOC340 — DRV-USB-COM Board Firmware
SLOC340 — DRV-USB-COM Board Firmware
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 17 8 2016
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc340 or www.ti.com/lit/xx/sloc340/sloc340.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC340. Please update any bookmarks accordingly.
HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 28 7 2020
製品
ピエゾ・ドライバ
ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3