DRV2605LEVM-MD

DRV2605L マルチドライバ・ボード、ERM および LRA ハプティクス・フィードバック用

DRV2605LEVM-MD

購入

概要

The DRV2605LEVM-MD evaluation module demonstrates the use of up to eight DRV2605L ERM and LRA drivers for applications that require multiple actuators for either localized and/or strong haptic feedback.  The module includes eight DRV2605L ERM and LRA haptic drivers with an embedded waveform library pre-licensed from Immersion, USB control software for Windows, a programmable MSP430F5510, I2C switch (TCA9548), and GPIO expander.  The I2C switch and GPIO expander allow for independent control of each of the eight drivers, or synchronized control of a combination of drivers.  

The DRV2605LEVM-MD can be used for quick prototyping and integration into any system.  Configure the board using the included USB control software for Windows or operate it in standalone mode by using the on-board capacitive touch buttons or the I2C header interface and an external host processor.

特長
  • Quick prototyping for localized haptic feedback applications
  • Operate multiple actuators simultaneously to create stronger vibration feedback
  • Contains 8x DRV2605L ERM and LRA Haptic Drivers with embedded waveform library
  • Independent or synchronized control of the eight DRV2605L drivers
  • Standalone or USB software configuration and operating modes
ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ
DRV2605L 2V 動作、波形ライブラリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with DRV2605L

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

DRV2605LEVM-MD — DRV2605L マルチドライバ・ボード、ERM および LRA ハプティクス・フィードバック用

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
証明書 DRV2605LEVM-MD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド DRV2605L Multi-Driver ERM, LRA Haptics Evaluation Kit 2014年 11月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ