CAPTIVATE-PHONE

ハプティクス・フィードバック機能搭載、静電容量性タッチ、相互容量型センサのデモ・ボード

CAPTIVATE-PHONE

購入

概要

This MSP430™ CapTIvate™ demonstration board (CAPTIVATE-PHONE) is a simple evaluation platform for mutual capacitance capacitive touch sensors using a variety of configurations in a real-world application.  The sensor panel demonstrates how to matrix mutual capacitance touch sensors for high density and low pin count, and showcases the recommended layout for mutual capacitance slider and wheel sensors.  The panel also demonstrates how to implement guard channel to prevent false touch detections due to a palm or cleaning cloth.  A haptic driver and actuator are included to provide vibrational feedback to the user when touches are detected.

特長
  • Interfaces to CapTIvate ecosystem MCU boards
  • Implements 29 capactive touch elements using just 12 CapTIvate IOs
  • Contains 17 buttons, two 4-element sliders, one 3-element wheel, and one guard channel
  • Implements a guard channel for palm rejection
  • Provides haptic feedback using the TI DRV2605L haptic driver with integrated effects libraries

  • CAPTIVATE-PHONE senor board
  • CAPTIVATE-PGMR not included; CAPTIVATE-PGMR is required for tuning and programming
  • CapTIvate MCU Board (i.e. CAPTIVATE-FR2633 or CAPTIVATE-FR2676) not included

MSP430 マイコン
MSP430FR2532 8 個のタッチ IO (8 個のセンサ)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2533 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2632 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2633 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2672 16 個の I/O (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2673 16 個の I/O (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2675 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105℃、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2676 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 64KB FRAM と 8KB SRAM と 43 個の IO と 12 ビット ADC 搭載、105℃、静電容量式タッチ マイコン

 

ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ
DRV2605L 2V 動作、波形ライブラリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Design and develop capacitive touch applications with the CAPTIVATE-FR2676

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

開発キット

CAPTIVATE-PHONE — ハプティクス・フィードバック機能搭載、静電容量性タッチ、相互容量型センサのデモ・ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド MSP-CAPT-FR2633 MSP CapTIvate™ MCU development kit user's guide 2019年 1月 23日
* ユーザー・ガイド CapTIvate™ Technology Guide 2018年 1月 17日
データシート MSP430FR263x、MSP430FR253x 静電容量式タッチ・センシング・ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 3月 31日
証明書 CAPTIVATE-PHONE EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CAPTIVATE-FR2633 静電容量式タッチ MSP430FR2633 マイコン・ボード
ハードウェア・プログラミング・ツール
CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate マイコン (MCU) プログラマ

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSPCAPTDSNCTR MSP430™ 静電容量式センシング マイコンに適した、CapTIvate™ デザイン センター GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ