CAPTIVATE-BSWP

静電容量性タッチ、自己容量型ボタン、スライダ、ホイール、近接センサのデモ・ボード

CAPTIVATE-BSWP

購入

概要

CapTIvate™ ボタン / スライダ / ホイール / 近接デモ・ボード (CAPTIVATE-BSWP) は、さまざまな構成を採用した自己容量型静電容量性タッチ・センサのためのシンプルな評価プラットフォームです。  センサ・パネルは、バッテリ動作アプリケーション向けの低消費電力設計の原則を示し、MSP430™ CapTIvate マイコン (MCU) の近接ウェークアップ用ステート・マシン機能を実証します。  また、このパネル・ボードは、自己容量性センサを使用して、スライダとホイールのセンサで高解像度を実現する方法も示します。

特長
  • CAPTIVATE-FR2633 などの MSP430 CapTIvate エコシステム・マイコン・ボードとのインターフェイス
  • 静電容量性タッチ方式の 16 素子は 8 個のボタン、1 個の 3 素子ホイール、1 個の 4 素子スライダ、1 個の近接センサで構成
  • 近接性ウェークオン機能は 5μA の平均電流で動作

  • CAPTIVATE-BSWP sensor board
  • CAPTIVATE-PGMR not included; CAPTIVATE-PGMR is required for tuning and programming
  • CapTIvate MCU Board (i.e. CAPTIVATE-FR2633 or CAPTIVATE-FR2676) not included

MSP430 マイコン
MSP430FR2532 8 個のタッチ IO (8 個のセンサ)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2533 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2632 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2633 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2672 16 個の I/O (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2673 16 個の I/O (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2675 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105℃、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2676 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 64KB FRAM と 8KB SRAM と 43 個の IO と 12 ビット ADC 搭載、105℃、静電容量式タッチ マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Design and develop capacitive touch applications with the CAPTIVATE-FR2676

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

CAPTIVATE-BSWP — 静電容量性タッチ、自己容量型ボタン、スライダ、ホイール、近接センサのデモ・ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド MSP-CAPT-FR2633 MSP CapTIvate™ MCU development kit user's guide 2019年 1月 23日
* ユーザー・ガイド CapTIvate™ Technology Guide 2018年 1月 17日
証明書 CAPTIVATE-BSWP EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 2月 29日
データシート MSP430FR263x、MSP430FR253x 静電容量式タッチ・センシング・ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 3月 31日
アプリケーション・ノート Capacitive Touch Gesture Software and Tuning PDF | HTML 2018年 12月 13日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CAPTIVATE-FR2633 静電容量式タッチ MSP430FR2633 マイコン・ボード
ハードウェア・プログラミング・ツール
CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate マイコン (MCU) プログラマ

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSPCAPTDSNCTR MSP430™ 静電容量式センシング マイコンに適した、CapTIvate™ デザイン センター GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ