LAUNCHXL-CC13-90
SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-CC13-90
概要
SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310-1190 ワイヤレス マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キットは CC1310 Sub-1GHz ワイヤレス マイコンを CC1190 高性能 RF フロント エンドと組み合わせて採用しており、出力が最大 +27dBm の長距離、低消費電力コネクティビティを実現します。
CC1310デバイスは、低消費電力で長距離のワイヤレス アプリケーションを対象としたワイヤレスMCUです。CC1310ワイヤレスMCUには、メイン プロセッサとして動作する48MHzの32ビットARM Cortex-M3プロセッサと、独自の超低消費電力センサ コントローラなどの広範なペリフェラル機能が搭載されています。このセンサ コントローラは、外部センサのインターフェイスとして最適で、さらにシステムの他の機能がスリープ モードの時に、アナログ データとデジタル データを自動的に収集します。
CC1190 は 850 ~ 950MHz の低消費電力、低電圧ワイヤレス アプリケーション向けのコスト効率と性能に優れた RF フロント エンドで、TI の Sub-1GHz 低消費電力 RF トランシーバ、トランスミッタ、ワイヤレス マイコン デバイス向けレンジ エクステンダとして動作します。CC1190 は、高性能ワイヤレス システム向けのパワー アンプ (PA)、低ノイズ アンプ (LNA)、スイッチ、RF マッチング回路を統合しています。出力増幅用パワー アンプと、レシーバ感度を改善する低ノイズ指数の LNA を搭載し、リンク バジェットを強化しています。
アプリケーション開発レベルをさらに向上:CC1310-1190 LaunchPad は TI の SimpleLink マイコン プラットフォームの製品であり、有線 / ワイヤレス アプリケーション開発のためのフレキシブルなハードウェア、ソフトウェア、ツール オプションを備えた単一の開発環境を提供します。さまざまな評価基板(EVM)や BoosterPack™ プラグイン モジュールへの迅速なインターフェイスを可能にする LaunchPad キットの I/O コネクタを使用してシステムのプロトタイプ製作を迅速化することにより、開発期間の短縮と製造コストの低減が可能になります。SimpleLink CC13x0 ソフトウェア開発キット (SDK) を使用し、CC1310-1190 LaunchPad キットで IoT (モノのインターネット) ソフトウェア アプリケーションを開発することができます。この SDK には TI 15.4-stack、RF ドライバ、パワー マネージメント ドライバ、複数のペリフェラル ドライバが付属しています。また、迅速な設計開始のためのソフトウェア サンプルが付属しており、開発をすぐに開始できます。付属しているすべてのソフトウェア サンプルは CC1310-1190 LaunchPad キットをサポートしており、アプリケーションの容易な作成を可能にします。SimpleLink マイコン プラットフォームの詳細については www.tij.co.jp/simplelink をご覧ください。
SimpleLink CC1310-1190 LaunchPad キットは、Energia エコシステムではサポートされていません。
LaunchPad キット エコシステムやサポートされている BoosterPack プラグイン モジュールの詳細については、TI LaunchPad Web サイトをご覧ください。
特長
- ワイヤレス アプリケーション向け Sub-1GHz 無線と RF フロント エンドを搭載した LaunchPad と統合型 PCB トレース アンテナと SMA コネクタ
- ブースタパック コネクタ経由ですべての I/O 信号にアクセス可能
- ブロードバンド アンテナにより、1 つのボードで欧州の 868MHz ISM バンドと米国の 915MHz ISM バンドをサポート
- オンボード エミュレータにより CCS Cloud でのコード開発の迅速な開始が可能
- LaunchPad キットおよび SmartRF™ Studio アプリケーションの両方で使用可能
- LCD ブースタパックと互換
- LaunchPad ボード
- Micro USB ケーブル
- クイック スタート ガイド
- SZZC019 - キット スタッファー
RF フロント エンド モジュール
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
購入と開発の開始
LAUNCHXL-CC13-90EU — SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-CC13-90EU — SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-CC13-90US — SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-CC13-90US — SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 ソフトウェア開発キット
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
開発キット
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 ソフトウェア開発キット
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
開発キット
リリース情報
The SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit (SDK) is part of the Texas Instruments SimpleLink family of wireless microcontrollers (MCUs), offering a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing wired and wireless applications. For more information about the SimpleLink MCU platform, visit www.ti.com/simplelink.
SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit is a set of software development tools that enables engineers to develop software applications on the SimpleLink™ CC13x0 ULP devices. This powerful software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ CC13x0 users by packaging essential software components such as TI RTOS, peripheral drivers, TI 15.4-Stack, Bluetooth Low Energy, and RF-Proprietary examples in one easy-to-use software package along with exhaustive documentation.
This is version 4.20.02.07 of the SimpleLink CC13x0 SDK.
最新情報
- The ECDH and ECDSA driver has been updated with new validation options. This driver will now validate public key, random string, signature and private key before driver operations.
- Bugfix for the TI 15.4-Stack
- SimpleLink platform level changes are available in SimpleLink Core SDK Release Notes
- SDK Change Log provides a list of all SDK component changes
- Please refer to the Document Overview for the individual release notes and details for starting development with each SDK component
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- CCStudio™ IDE Out-of-Box AI integration enables agentic development
- Intuitive getting started AI Assistant makes configuration a breeze for Claude Code
- MCP servers for SysConfig, projec, and debug operations
- Graph improvements for FFT, complex and logarithmic types, interleaved/non-interleaved data types
- Improved build times for large projects
- Scripting console support for mjs fies, command history, CCS variables, disassembly/function/source APIs
- Register view features for sorting, export, and float displays
- Many other smaller improvements to scripting,
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF フラッシュ・プログラマ v2
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF フラッシュ・プログラマ v2
Zip file with Windows Installer and SW Manifest
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. The flash programmer includes both a graphical user interface and a command line interface.
最新情報
- Support for the CC2640R2L added.
- Updated emupack to version 9.2.0.00002.
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LAUNCHXL-CC13-90US EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | LAUNCHXL-CC13-90EU EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | LaunchPad QuickStart Guide (QSG) CC1310-CC1190 (Rev. A) | 2018/04/09 |