AWR2944PEVM
AWR2944PEVM:AWR2944P レーダー センサの評価基板
AWR2944PEVM
概要
AWR2944PEVM は、AWR2944P ミリ波センシング デバイ用の評価ボードであり、DCA1000 EVM と直接接続することができます。この評価基板 (EVM) キットには、オンチップの C66x DSP、ARM® Cortex®-R5F コントローラおよびハードウェア アクセラレータ (HWA 2.1) 向けのソフトウェア開発を開始するために必要なものがすべて付属されています。また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているため、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合できます。AWR2944PEVM は AWR2944EVM のアップグレード版であり、類似の機能を実現しますが、SNR が 3dB 良好です。
特長
- 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ
- 4TX/4RX (4 個の送信と 4 個の受信) 3D 導波管アンテナ
- オンチップの Arm R5F コントローラ
- オンチップ ハードウェア アクセラレータ 1.5 (HWA 1.5)
- DCA1000EVM との直接インターフェイス
- AWR2944PEVM、3D 導波管アンテナ付属
- 保証カード (免責事項シート)
- 取り付け用ブラケット
- イーサネットケーブル
- 30mm M3 スタンドオフ
- Bumpon
- クイック スタート ガイド
- USB A プラグ (オス) を USB Micro B プラグ (オス) に接続する 3 フィート (91.2cm) の変換ケーブル
- 取り付けねじ
- 六角ナット
- ジャンパ
DC/DC コンバータ
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
AWR2944PEVM — AWR2944P 評価基板 (EVM) は、AWR2944P レーダー センサを評価するための使いやすいプラットフォームです
AWR2944PEVM — AWR2944P 評価基板 (EVM) は、AWR2944P レーダー センサを評価するための使いやすいプラットフォームです
MMWAVE-MCUPLUS-SDK — AWR2944 および AM2732 用の mmWave SDK
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
MMWAVE-MCUPLUS-SDK — AWR2944 および AM2732 用の mmWave SDK
MMWAVE MCUPLUS SDK Windows Installer
MMWAVE MCUPLUS SDK Linux Installer
TI Gallery APP for configuring mmWave sensors and visualizing the point cloud objects by SDK demo.
Linux based Visualizer for configuring AWR2544 mmWave sensor and visualizing the 1D-FFT data sent over ethernet by SDK demo
製品
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
資料
Download CCS 20.1.0 Version for Windows or Linux
Download SysConfig 1.23.0 for Windows or Linux
Release Notes for MMWAVE_MCUPLUS_SDK
User Guide for MMWAVE_MCUPLUS_SDK
Software Manifest of Components inside MMWAVE_MCUPLUS_SDK
リリース情報
The MMWAVE MCUPLUS SDK enables the development of 2nd generation millimeter wave (mmWave) radar applications using TI mmWave sensors (see list of supported Platform / Devices).The SDK provides foundational components which will facilitate end users to focus on their applications.
最新情報
- Updated HWA Driver configRAM API for configuring 2D statistics RAM
- Enabled support for QM devices in SBL
- Added option to perform additional scaling of FFT output in Range DPU (DDM)
- Added support for non-cyclic CFAR over range-doppler and doppler-azimuth heatmaps
- Optimized memory allocation based on configuration (Number of subframes) in OOB Demo
- Enabled range gate based variable thresholds for CFAR over doppler-azimuth heatmap
- Updated Radar-Cube utilization for storing Doppler Objects list
- Additional profile for antenna calibration to use with Corner reflector at shorter distances
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- CCStudio™ IDE Out-of-Box AI integration enables agentic development
- Intuitive getting started AI Assistant makes configuration a breeze for Claude Code
- MCP servers for SysConfig, projec, and debug operations
- Graph improvements for FFT, complex and logarithmic types, interleaved/non-interleaved data types
- Improved build times for large projects
- Scripting console support for mjs fies, command history, CCS variables, disassembly/function/source APIs
- Register view features for sorting, export, and float displays
- Many other smaller improvements to scripting,
MMWAVE-STUDIO-2G — 第 2 世代部品(xWR2243)向け mmWave Studio GUI ツール
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
MMWAVE-STUDIO-2G — 第 2 世代部品(xWR2243)向け mmWave Studio GUI ツール
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
DCA1000 User Guide
DCA1000 Handbook
リリース情報
mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note.
This 3.1.4 version supports xWR294x, AWR2544 & AWR2x44P device variants.
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
New Modules
- Selecting the Right Radar Device -> Security Features Overview Provides a high-level overview of the security features available with TI mmWave radar devices
- These security features determine the type of application boot flow that is followed by that device
- Radar Algorithms -> Motion and Presence Detection In-depth look at the commonly used motion/presence detection state machine
- Provides context on how the state transitions work and how the algorithm can be configured for various applications
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
See attached release notes
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AWR2944 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/09/19 | ||
| 証明書 | DoC_EU RoHS_AWR2944PEVM_20240828 | 2024/09/12 |