LM63635-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- 機能安全対応
- 車載用システムの要件をサポート
- 入力電圧範囲:3.5V から 36V まで
- 短い最小オン時間:50ns
- 優れた EMI 性能 疑似ランダム拡散スペクトラム CISPR 25 に適合
- 小さな動作時の静止電流:23µA
- -40℃~+150℃の接合部温度範囲
- 多様な設計に対応する柔軟性
- 小さなソリューション・サイズ
- 最小 10mm × 10mm の WSON パッケージで 2.5A、2.2MHz
- 高集積ソリューション
- 少ない部品点数
LM636x5-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。 LM636x5-Q1 は最大 1.5A または 2.5A の負荷電流を 36V の入力から駆動できます。このコンバータは、小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷効率と出力精度を実現します。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック・モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。 LM636x5-Q1 は、PowerPAD™ 付き HTSSOP 16 ピン・パワー・パッケージ 、および WSON 12 ピン・パワー・パッケージで供給されます。
space
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板
AWR2944EVM — AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板
AWR2944 評価基板 (EVM) は、DCA1000EVM (別売り) に直接接続できる AWR2944 ミリ波システム・オン・チップ (SoC) レーダー・センサを評価するための使いやすいプラットフォームです。
AWR2944EVM キットには、オンチップの C66x デジタル信号プロセッサ (DSP)、Arm® Cortex®-R5F コントローラ、ハードウェア・アクセラレータ (HWA 2.0) 向けのソフトウェア開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。
また、プログラミングやデバッグに適したオンボード・エミュレーション機能と、複数のボタンや LED (...)
LM63625EVM — 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LM63635DNEVM — LM63635DN スペクトラム拡機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧型電圧コンバータの評価基板
LM63635EVM — LM63635EVM
LM63635 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM63635 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
LM63635QDRREVM — Evaluation module for 3.5-V to 36-V, 3.25-A step-down voltage converter with spread spectrum
PMP21939 — Four-output synchronous buck reference design for automotive telematics control units
PMP30670 — 車載対応、広い入力電圧範囲 (VIN)、デジタル・コックピット処理装置向けフロント・エンドのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点