LM63635DNEVM
LM63635DN スペクトラム拡機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧型電圧コンバータの評価基板
LM63635DNEVM
概要
LM63635DNEVM 評価基板 (EVM) は、降圧レギュレータである LM636x5CAQDRRQ1 の動作と性能の評価に役立ちます。LM636x5CAQDRRQ1 は使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ・ファミリに属しており、3.5V ~ 36V の入力電圧を受け入れ、最大 3.5A の負荷電流を供給できます。
特長
- 同期整流器内蔵
- 動作時の低静止電流
- 軽負荷時の高効率
- 短い最小オン時間
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM63635DNEVM — LM63635DN evaluation module for 3.5-V to 36-V, 3.25-A step-down voltage converter with spread spectrum
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2