データシート
LM63635C-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 機能安全対応
- 車載用システムの要件をサポート
- 入力電圧範囲:3.5V~36V
- 短い最小オン時間:50ns
- 優れた EMI 性能
- 疑似ランダム拡散スペクトラム
- CISPR 25 と互換
- 低い動作時静止電流:23µA
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 最小の外付け部品点数で高い設計フレキシビリティを実現
- 固定 VOUT:3.3V または 5V
- 固定スイッチング周波数:400kHz または 2.1MHz
- 最大 3.25A の出力電流
- 小型デザイン サイズ
- 最小サイズ:14mm × 14mm の WSON パッケージで 3.25A、2.2MHz
- 外付け部品点数が少ない高集積設計
LM63635C-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された、使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM63635C-Q1 は最大 3.25A の負荷電流を最大 36V の入力から駆動できます。このコンバータは、高い軽負荷時効率と出力精度を小さなデザイン サイズで実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM63635C-Q1 は、WSON 12 ピン パワー パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM63635C-Q1 3.5V~36V、3.25A の車載用降圧型電圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 |
機能安全情報 | LM63635C-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM63635DNEVM — LM63635DN スペクトラム拡機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧型電圧コンバータの評価基板
LM63635DNEVM 評価基板 (EVM) は、降圧レギュレータである LM636x5CAQDRRQ1 の動作と性能の評価に役立ちます。LM636x5CAQDRRQ1 は使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ・ファミリに属しており、3.5V ~ 36V の入力電圧を受け入れ、最大 3.5A の負荷電流を供給できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点