データシート
LM63625-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- 機能安全対応
- 車載用システムの要件をサポート
- 入力電圧範囲:3.5V から 36V まで
- 短い最小オン時間:50ns
- 優れた EMI 性能 疑似ランダム拡散スペクトラム CISPR 25 に適合
- 小さな動作時の静止電流:23µA
- -40℃~+150℃の接合部温度範囲
- 多様な設計に対応する柔軟性
- 小さなソリューション・サイズ
- 最小 10mm × 10mm の WSON パッケージで 2.5A、2.2MHz
- 高集積ソリューション
- 少ない部品点数
LM636x5-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。 LM636x5-Q1 は最大 1.5A または 2.5A の負荷電流を 36V の入力から駆動できます。このコンバータは、小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷効率と出力精度を実現します。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック・モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。 LM636x5-Q1 は、PowerPAD™ 付き HTSSOP 16 ピン・パワー・パッケージ 、および WSON 12 ピン・パワー・パッケージで供給されます。
space
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM63625EVM — 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
The LM63625 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM63625 synchronous step-down converter.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
LM63625QDRREVM — 3.5-V to 36-V, 2.5-A step-down voltage converter with spread spectrum evaluation module
LM63625QDRREVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM63635 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
LM63635DNEVM — LM63635DN スペクトラム拡機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧型電圧コンバータの評価基板
LM63635DNEVM 評価基板 (EVM) は、降圧レギュレータである LM636x5CAQDRRQ1 の動作と性能の評価に役立ちます。LM636x5CAQDRRQ1 は使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ・ファミリに属しており、3.5V ~ 36V の入力電圧を受け入れ、最大 3.5A の負荷電流を供給できます。
計算ツール
リファレンス・デザイン
PMP22829 — インフォテインメント・アプリケーション向け、同期整流降圧コンバータのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、LM63625-Q1 コントローラ IC を採用した同期整流降圧コンバータ回路を提示します。このデザインは、9.8VIN ~ 16VIN の入力電圧に対応し、9.3VOUT のレギュレーション済み出力電圧で最大 2.1A の電流を供給します。このデザインは、4 層の FR-4 PCB を使用した構造であり、4 層のそれぞれで 1 オンスの銅箔を採用しています。この基板は 29.2mm × 12.5mm のサイズです。安全性の懸念については、LM636xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and pin FMA (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP22648 — 車載対応、車車間 / 路車間通信 (V2X) の電源向け、高い電力密度のリファレンス・デザイン
このリファレンス デザインは、車載対応、車車間 / 路車間通信 (V2X) の電源に適した複数のシステム レールを実現します。バッテリ直結型降圧コンバータ (LM63625-Q1) を使用して 5V バスを生成し、この電圧をすべてのポイント オブ ロード デバイスに供給します。このバス コンバータは 2.1MHz の周波数でスイッチング動作し、複数の負荷コンバータ TPS628501-Q1 は 2.2MHz の周波数でスイッチング動作します。構成が容易な複数のジャンパを採用しており、開発ユーザーはボード上の各デバイスを有効または無効にすることや、バス (...)
リファレンス・デザイン
PMP30794 — 2-MHz synchronous 5-V buck reference design
このリファレンス・デザインは、超小型の車載降圧コンバータを使用し、6.5V から最大 32Vpk のサージに耐える入力電圧範囲を受け入れ、5V レールを供給します。CISPR-25 に合格するように、レイアウトと設計を最適化済みです。このデザインは、伝導型電磁波を最小化する目的で 2 段の入力フィルタを実装しているほか、短波の周波数範囲内にある放射型電磁波を減衰する目的でベタのグランド・プレーンを採用しています。フォワード・ループとフリーホイール・ループで寄生インダクタンスを最小化するために、電力段の複数のコンデンサを連続形式で配置してあります。このデザインの特長は、コスト効率の優れた 2 (...)
リファレンス・デザイン
PMP22030 — Efficient, low-heat, CISPR 25 class 5-compliant power reference design for infotainment display
このリファレンス・デザインが注目している車載インフォテインメント・ディスプレイ・ユニット向けパワー・ツリーは、それぞれ 5.0V と 3.3V を供給する 2 個のバッテリ直結型コンバータや、1.8V と 1.1V の中間システム・レールを含め、さまざまな電源レールに対応しています。テスト結果は、高効率、少ない発熱量、CISPR 25 class 5 の伝導型電磁波規格への準拠を示しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点