データシート
LM63610-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- 機能安全対応
- 車載用システムの要件をサポート
- 入力電圧範囲:3.5V~36V
- 短い最小オン時間:50ns
- 優れた 性能 疑似ランダム拡散スペクトラム CISPR 25 に適合
- 低い動作時静止電流:23µA
- 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
- 多様な設計に対応する柔軟性
- 小型ソリューション・サイズ
- 高集積ソリューション
- 少ない部品点数
LM63610-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータ・ファミリです。LM63610-Q1 は、最高 36V の入力から最大 1A の負荷電流を駆動でき、小さなソリューション・サイズで高い軽負荷時効率と出力精度を実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック・モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM63610-Q1 は、HTSSOP 16 ピンの PowerPAD™ 付きパワー・パッケージと WSON 12 ピンのパワー・パッケージで供給されます。WSON パッケージの出荷状況については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM63610-Q1 3.5V~36V、1A、車載用降圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 23日 |
機能安全情報 | LM636xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. E) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Inverting Buck-Boost Application for the LM63615-Q1 | PDF | HTML | 2023年 3月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM63615QDRREVM — Evaluation module for 3.5-V to 36-V, 1.5-A step-down voltage converter with spread spectrum
LM63615QDRREVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型コンバータ LM63625-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
計算ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点