データシート
この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM63615-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 機能安全対応
- 車載用システムの要件をサポート
- 入力電圧範囲:3.5V から 36V まで
- 短い 50ns 最小オン時間
- 優れた EMI 性能疑似ランダム拡散スペクトラム CISPR 25 に適合
- 低動作時静止電流:23µA
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 多様な設計に対応する柔軟性
- 小型デザイン サイズ
- 最小 10mm × 10mm の WSON パッケージで 2.5A、2.2MHz
- 高集積設計
- 少ない部品点数
LM636x5-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM636x5-Q1 は、最大 36V32V の入力から、最大 の負荷電流を駆動できます。このコンバータは、高い軽負荷時効率と出力精度を小さなデザイン サイズで実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM636x5-Q1は、PowerPAD™ 付き HTSSOP 16 ピン パワー パッケージ、および WSON 12 ピン パワー パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM63615QDRREVM — Evaluation module for 3.5-V to 36-V, 1.5-A step-down voltage converter with spread spectrum
LM63615QDRREVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型コンバータ LM63625-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
計算ツール
リファレンス・デザイン
PMP22063 — Automotive cluster and display power reference design with warm/cold-crank capability
このリファレンス・デザインは、車載の HUD (ヘッド・アップ・ディスプレイ)、センター情報ディスプレイ、クラスタ・ディスプレイ、他の車載ディスプレイに対して複数のシステム・レールを供給します。バッテリ直結型のコンバータを 1 個使用して 3.3V バスを生成します。1 個の昇圧コンバータで 3.3V から 5V への変換を実施し、1 個の降圧回路は 3.3V レールから 1.8V を生成します。このデザインが出力する複数の電源レールを使用して駆動できる例として、ディスプレイ・パネル、CAN バス、マイコン (...)
リファレンス・デザイン
PMP22030 — Efficient, low-heat, CISPR 25 class 5-compliant power reference design for infotainment display
このリファレンス・デザインが注目している車載インフォテインメント・ディスプレイ・ユニット向けパワー・ツリーは、それぞれ 5.0V と 3.3V を供給する 2 個のバッテリ直結型コンバータや、1.8V と 1.1V の中間システム・レールを含め、さまざまな電源レールに対応しています。テスト結果は、高効率、少ない発熱量、CISPR 25 class 5 の伝導型電磁波規格への準拠を示しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点