PMP22030
Efficient, low-heat, CISPR 25 class 5-compliant power reference design for infotainment display
PMP22030
概要
このリファレンス・デザインが注目している車載インフォテインメント・ディスプレイ・ユニット向けパワー・ツリーは、それぞれ 5.0V と 3.3V を供給する 2 個のバッテリ直結型コンバータや、1.8V と 1.1V の中間システム・レールを含め、さまざまな電源レールに対応しています。テスト結果は、高効率、少ない発熱量、CISPR 25 class 5 の伝導型電磁波規格への準拠を示しています。
特長
- CISPR 25 class 5 の伝導型 EMI の制限に合格することをハードウェア・テスト済みの車載インフォテインメント・ディスプレイ・ユニット向けパワー・ツリー
- AM バンドを回避するために、どのスイッチング・コンバータも 2MHz を上回る周波数で動作
- スタンバイ静止電流を低減するために、高い軽負荷時効率
- どのスイッチング・コンバータも、全負荷電流の条件下で温度上昇が 30℃ 未満
- 65 度を上回る位相マージンと 20dB を上回るゲイン・マージンにより、安定性の高いコンバータ動作
出力電圧オプション | PMP22030.1 | PMP22030.2 | PMP22030.3 | PMP22030.4 | PMP22030.5 | PMP22030.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 4.5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Vin (Max) (V) | 36 | 5.5 | 36 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 3.3 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 1.5 | .3 | 2.5 | 2.5 | .5 | .3 |
Output Power (W) | 7.5 | .99 | 8.25 | 2.75 | 1.65 | .54 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Other | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM078.PDF (60 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM63615-Q1 — スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、1.5A 降圧電圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM63625-Q1 — スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、2.5A 降圧電圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62090-Q1 — 車載: 3A、2.5V ~ 6V 入力、最大効率 97%、3x3 QFN、降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV733P-Q1 — 車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Efficient, Low-Heat, CISPR 25 Class 5-Compliant Power Reference Design | 2019年 7月 12日 |