JAJSI34H February 2019 – June 2024 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LM636x5-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM636x5-Q1 は、最大 36V32V の入力から、最大 の負荷電流を駆動できます。このコンバータは、高い軽負荷時効率と出力精度を小さなデザイン サイズで実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM636x5-Q1は、PowerPAD™ 付き HTSSOP 16 ピン パワー パッケージ、および WSON 12 ピン パワー パッケージで供給されます。
部品番号 (3) | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
LM63615-Q1、LM63625-Q1 | PWP (HTSSOP、16) | 5.00mm × 6.4mm |
DRR (WSON、12) | 3.00mm × 3.00mm |
ORDER NUMBER (1) | PACKAGE | RATED CURRENT | fSW | VOUT | BODY SIZE (NOM) |
---|---|---|---|---|---|
LM63615DQPWPRQ1 | PWP0016D (HTSSOP) | 1.5 A | Adjustable with RT resistor RT = GND; fSW = 2.1 MHz RT = VCC; fSW = 400 kHz |
VSEL = VCC, VOUT = 5 V, VSEL = GND, VOUT = 3.3, V VSEL = RSEL_ADJ, VOUT = adjustable with external FB resistors |
5.00 mm × 4.00 mm |
LM63625DQPWPRQ1 | 2.5 A | ||||
LM63615DQDRRRQ1 | DRR0012 (WSON) | 1.5 A | 3.00 mm × 3.00 mm | ||
LM63625DQDRRRQ1 | 2.5 A | ||||
LM63615CAQDRRRQ1 | 1.5 A | Fixed 2.1 MHz | Adjustable VOUT with external FB resistors |
||
LM63625CAQDRRRQ1 | 2.5 A |
PIN | DESCRIPTION | ||||
---|---|---|---|---|---|
TSSOP LM636x5D |
WSON LM636x5D | WSON LM636x5C | NAME | TYPE | |
1, 2 | 1 | 1 | SW | P | Regulator switch node. Connect to power inductor. |
3 | 2 | 2 | CBOOT | P | Bootstrap supply voltage for internal high-side driver. Connect a high-quality, 220-nF capacitor from this pin to the SW pin. |
4 | 3 | 4 | VCC | A | Internal 5-V LDO output. Used as supply to internal control circuits. Do not connect to external loads. Can be used as logic supply for regulator functions. Connect a high-quality, 1-µF capacitor from this pin to PGND. |
5 | 4 | - | RT | A | Frequency programming input. Tie to VCC for 400 kHz or to AGND for 2.1 MHz or connect to an RT timing resistor. See Section 7.3.3 for details. Do not float. |
6 | 5 | - | VSEL | A | Output voltage select input. Tie to VCC for 5-V output or to AGND for 3.3-V output; connect to a 10-kΩ for an adjustable output. See Section 7.3.2 for details. Do not float. |
7 | 6 | 5 | SYNC/MODE | A | Mode selection and synchronization input. Tie to VCC for FPWM mode, AGND for AUTO mode, or supply an external synchronizing clock to this input. |
8 | 7 | 6 | RESET | A | Open-drain power-good flag output. Connect to suitable voltage supply through a current limiting resistor. High = power OK, low = power bad. Flag pulls low when EN = Low. Can be open when not used. |
9 | 8 | 7 | FB | A | Feedback input to regulator. Connect to output capacitor for 5-V or 3.3-V fixed option or tap point of the feedback voltage divider for ADJ option. Do not float; do not ground. |
10 | 9 | 9 | AGND | G | Analog ground for regulator and system. Ground reference for internal references and logic. All electrical parameters are measured with respect to this pin. Connect to system ground on PCB. |
11 | 10 | 10 | EN | A | Enable input to regulator. High = ON, Low = OFF. Can be connected directly to VIN. Do not float. |
12, 13 | 12 | 12 | VIN | P | Input supply to regulator. Connect a high-quality bypass capacitors directly to this pin and PGND. |
14 | 11 | 3, 8, 11 | NC | — | No internal connection to device |
15, 16 | 13 | 13 | PGND | G | Power ground terminal. Connect to system ground and AGND. Connect to bypass capacitor with short wide traces. |
17 | 13 | 13 | DAP | G | Electrical ground and heat sink connection. Solder directly to system ground plane. |
A = Analog, P = Power, G = Ground |
PARAMETER | MIN | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|
VIN to PGND (HTSSOP package) | –0.3 | 40 | V | |
VIN to PGND (WSON package) | –0.3 | 42 | V | |
EN to AGND (HTSSOP package) | –0.3 | 40 | V | |
EN to AGND (WSON package) | –0.3 | 42 | V | |
SYNC/MODE to AGND | –0.3 | 6 | V | |
VOUT_SEL and RT to AGND | –0.3 | 5.5 | V | |
RESET to AGND | –0.3 | 16 | V | |
FB to AGND (Fixed VOUT mode) | –0.3 | 16 | V | |
FB to AGND (Adjustable VOUT mode) | –0.3 | 5.5 | V | |
AGND to PGND | –0.3 | 0.3 | V | |
SW to PGND for transients of less than 10 ns (HTSSOP package) | –6 | 40 | V | |
SW to PGND for transients of less than 10 ns (WSON package) | –6 | 42 | V | |
BOOT to SW | –0.3 | 5.5 | V | |
VCC to AGND | –0.3 | 5.5 | V | |
TJ | Junction temperature | –40 | 150 | °C |
Tstg | Storage temperature | –65 | 150 | °C |