ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV733P-Q1

アクティブ

車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3 Rating Automotive Noise (µVrms) 120 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 0.034 Thermal resistance θJA (°C/W) 93 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 1.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3 Rating Automotive Noise (µVrms) 120 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 0.034 Thermal resistance θJA (°C/W) 93 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 1.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 150
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • デバイス接合部温度範囲: –40℃~150℃
  • 入力電圧範囲:1.4V~5.5V
  • コンデンサあり / なしのどちらでも安定した動作
  • フォールドバック過電流保護
  • パッケージ:
    • 2.0mm × 2.0mm WSON-6
    • 2.9mm × 1.6mm SOT-23
  • 非常に低いドロップアウト:3.3VOUT、300mA 時に 125mV
  • 精度:標準値 1%、最大値 1.4%
  • 低 IQ:34µA
  • 固定出力電圧でも提供:1.0V~3.3V
  • 高 PSRR:1kHz 時に 50dB
  • アクティブ出力放電
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • デバイス接合部温度範囲: –40℃~150℃
  • 入力電圧範囲:1.4V~5.5V
  • コンデンサあり / なしのどちらでも安定した動作
  • フォールドバック過電流保護
  • パッケージ:
    • 2.0mm × 2.0mm WSON-6
    • 2.9mm × 1.6mm SOT-23
  • 非常に低いドロップアウト:3.3VOUT、300mA 時に 125mV
  • 精度:標準値 1%、最大値 1.4%
  • 低 IQ:34µA
  • 固定出力電圧でも提供:1.0V~3.3V
  • 高 PSRR:1kHz 時に 50dB
  • アクティブ出力放電

TLV733P-Q1 ファミリの低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、超小型で静止電流の低い LDO で、ラインおよび負荷の優れた過渡性能において 300mA の電流を供給できます。これらのデバイスの精度は 1% (標準値) です。

TLV733P-Q1 ファミリは、最新のコンデンサ不要アーキテクチャで設計されているため、入力または出力のコンデンサなしに安定性が保証されます。出力コンデンサが不要になるため、非常に小型のソリューションを作成でき、起動時の突入電流をなくすことができます。さらに、TLV733P-Q1 ファミリは出力コンデンサが必要な場合、セラミック出力コンデンサでも安定して動作します。また、TLV733P-Q1 ファミリでは、出力コンデンサが使用される場合、デバイスの電源オンおよびイネーブル時にフォールドバック電流制御も行われます。この機能は、バッテリで動作するデバイスにおいては特に重要です。

TLV733P-Q1 ファミリにはアクティブ・プルダウン回路があり、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電します。

TLV733P-Q1 ファミリは、6 ピン DRV (WSON) および 5 ピン DBV (SOT-23) パッケージで供給されます。

 

TLV733P-Q1 ファミリの低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、超小型で静止電流の低い LDO で、ラインおよび負荷の優れた過渡性能において 300mA の電流を供給できます。これらのデバイスの精度は 1% (標準値) です。

TLV733P-Q1 ファミリは、最新のコンデンサ不要アーキテクチャで設計されているため、入力または出力のコンデンサなしに安定性が保証されます。出力コンデンサが不要になるため、非常に小型のソリューションを作成でき、起動時の突入電流をなくすことができます。さらに、TLV733P-Q1 ファミリは出力コンデンサが必要な場合、セラミック出力コンデンサでも安定して動作します。また、TLV733P-Q1 ファミリでは、出力コンデンサが使用される場合、デバイスの電源オンおよびイネーブル時にフォールドバック電流制御も行われます。この機能は、バッテリで動作するデバイスにおいては特に重要です。

TLV733P-Q1 ファミリにはアクティブ・プルダウン回路があり、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電します。

TLV733P-Q1 ファミリは、6 ピン DRV (WSON) および 5 ピン DBV (SOT-23) パッケージで供給されます。

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV733P-Q1 コンデンサ不要、300mA、低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 12月 4日
ユーザー・ガイド Power Supply Design for Renesas R-Car M3 (Rev. A) 2021年 10月 29日
機能安全情報 TLV733P-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 14日
技術記事 Adding CAN nodes in Bluetooth® Low Energy PEPS systems PDF | HTML 2019年 6月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP87642Q1EVM — LP87642-Q1 4 フェーズ、1 出力、機能安全準拠、降圧コンバータの評価基板

LP87642Q1EVM ボードを使用して、車載と産業用の各アプリケーションで、1 つまたは複数の LP8764-Q1 パワー・マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。オンボードのデバイスは LP876411E2RQRQ1 であり、1 つの大電流マルチフェーズ・レール向けに 4 相の 2.2MHz 構成を採用しています。この EVM ボード (評価基板) は、マルチ PMIC 動作テスト向けのスタックに対応しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV73310P PSpice transient model

SNVM661.ZIP (46 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73310P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM472.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73311P PSpice Transient Model

SNVM683.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73311P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM476.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73312P PSPICE Transient model

SNVM662.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73312P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM470.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73315P PSPICE Transient model

SNVM663.ZIP (46 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73315P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM475.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73318P PSPICE Transient model

SNVM664.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73318P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM474.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV733255P PSpice Transient Model

SLVMAO9.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV733255P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM466.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73325P PSPICE Transient model

SNVM665.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73325P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM473.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV733285P PSpice Transient Model

SLVMAP1.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV733285P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM464.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73328P PSpice Transient Model

SLVMAP0.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73328P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM465.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73330P PSpice Transient Model

SLVMAP2.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73330P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM463.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73333P PSPICE Transient model

SNVM666.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73333P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM471.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP41094

このリファレンス デザインは、デュアル USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 向けで、ポートあたり最大 60W の電力を供給する、90W の車載チャージャを提示します。TPS25772-Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル Type-C® PD コントローラとして使用できます。TPS55289-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用できます。このデザインは、2 ポートの USB 2.0 ハブである TUSB4020BI-Q1 を使用し、USB ハイスピードとフルスピードの接続を実現します。ボードの最大効率は 96.1% (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010231 — 光起電力アプリケーション内のアーク検出向けアナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、太陽光発電システムで DC アークを検出できるように 4 チャネルのアナログ・フロント・エンドを実装しており、最大 1,000V の DC 電圧と最大 10A の電流をサポートします。アーク放電を検出するために、ソーラー・パネルとインバータの間の DC 電流に存在する AC ノイズを分析します。この信号を電流トランスが取得し、アナログ・フィルタ段はトランスの出力に対してコンディショニングを行います。その後、16 ビット ADC である ADC8363 がサンプリングを実行し、さらに C2000 リアルタイム・マイコン (MCU) (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22648 — 車載対応、車車間 / 路車間通信 (V2X) の電源向け、高い電力密度のリファレンス・デザイン

このリファレンス デザインは、車載対応、車車間 / 路車間通信 (V2X) の電源に適した複数のシステム レールを実現します。バッテリ直結型降圧コンバータ (LM63625-Q1) を使用して 5V バスを生成し、この電圧をすべてのポイント オブ ロード デバイスに供給します。このバス コンバータは 2.1MHz の周波数でスイッチング動作し、複数の負荷コンバータ TPS628501-Q1 は 2.2MHz の周波数でスイッチング動作します。構成が容易な複数のジャンパを採用しており、開発ユーザーはボード上の各デバイスを有効または無効にすることや、バス (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30785 — Automotive multi-rail power supply for driving monitoring system reference design

このリファレンス・デザインは、電子制御ユニット (ECU) の監視システムを駆動するための非絶縁型車載電源の性能を示します。このリファレンス・デザインは、9 個の電源ソケットを実装した TI の電源製品ラインアップに対応しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22030 — Efficient, low-heat, CISPR 25 class 5-compliant power reference design for infotainment display

このリファレンス・デザインが注目している車載インフォテインメント・ディスプレイ・ユニット向けパワー・ツリーは、それぞれ 5.0V と 3.3V を供給する 2 個のバッテリ直結型コンバータや、1.8V と 1.1V の中間システム・レールを含め、さまざまな電源レールに対応しています。テスト結果は、高効率、少ない発熱量、CISPR 25 class 5 の伝導型電磁波規格への準拠を示しています。 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ