LP87642Q1EVM
LP87642-Q1 4 フェーズ、1 出力、機能安全準拠、降圧コンバータの評価基板
LP87642Q1EVM
概要
LP87642Q1EVM ボードを使用して、車載と産業用の各アプリケーションで、1 つまたは複数の LP8764-Q1 パワー・マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。オンボードのデバイスは LP876411E2RQRQ1 であり、1 つの大電流マルチフェーズ・レール向けに 4 相の 2.2MHz 構成を採用しています。この EVM ボード (評価基板) は、マルチ PMIC 動作テスト向けのスタックに対応しています。
特長
- 3.0V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 位相ごとに 5.0A の出力負荷電流、総出力負荷電流は最大 20A
- USB-C ケーブル経由で GUI を使用して PMIC と通信するオンボード MSP432
- ボードは他の LP8764-Q1 位相構成をサポートするように変更可能
- ボードはマルチ PMIC 動作テストをサポートするためのスタッキングに対応
- USB-C オス A から USB-C オスへの接続ケーブル
Arm Cortex-M4 マイコン
MOSFET
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
LP87642Q1EVM — 車載 4 フェーズ 1 出力機能安全準拠降圧コンバータ評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP8764x-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 2月 3日 | ||
ユーザー・ガイド | Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 6月 27日 | |||
証明書 | LP87642Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 1月 18日 |