PMICLOADBOARDEVM
Electric load board for Texas Instruments PMIC transient measurements
PMICLOADBOARDEVM
概要
PMICLOADBOARDEVM は、TI のパワー・マネージメント IC の負荷過渡特性を評価するための負荷過渡ボードです。個別の制御信号を使用して 2 つの互いに独立したチャネルから負荷電流を引き込むこと、またはこれらのチャネルを組み合わせて 1 つの並列チャネルを形成し、1 つの制御信号で制御することができます。
このデバイスは、LP8756、LP8757、LP8770、TPS6594 の各評価基板をサポートします。これらのデバイスに加えて、PMICLOADBOARDEVM と組み合わせて動作させることができる適切な負荷基板コネクタを搭載した任意の評価基板もサポート対象になっています。
特長
- 負荷過渡で最小 80ns の立ち上がり時間と立ち下がり時間も実現可能
- 複数のデバイス・ファミリをサポート
- 2 つの負荷チャネルと多様な構成方法が利用可能
- 以下のような包括的な過熱保護機能を搭載:
- ヒートシンク
- 高温インジケータ
- オプションのファン・コネクタ
- 自動サーマル・シャットダウン
- Receptacle, 2.5mm, 3x2, gold, SMT
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
PMICLOADBOARDEVM
— Electric load board for Texas Instruments PMIC transient measurements
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2