LP875701Q1EVM

LP875701-Q1 単一出力、4 相降圧コンバータの評価モジュール

LP875701Q1EVM

購入

概要

The LP875701Q1EVM demonstrates the integrated circuit LP875701-Q1 from Texas Instruments.

The LP875701-Q1 is a high-performance, multiphase step-down converter designed to meet the power management requirements of the latest applications processors in automotive applications. The device contains four step-down DC-DC converter cores, which are configured as a single four-phase buck converter. The LP875701-Q1 is capable of driving up to 10A of load current with excellent combination of solution size and efficiency. The device is controlled via a PC and the supplied GUI.

特長
  • Software controller
  • USB-TO-I²C interface supports 3.4 MHz clock rate on the I²C bus
  • Versatile GUI:  Output current measurement and status indicators
  • Console application allows running scripts
    • Application can execute user specified scripts
  • Convenient test points for all I/O’s

  • USB 2.0 cable A male to mini B male

マルチチャネル IC (PMIC)
LP875701-Q1 車載向け、Mobileye EyeQ4 向け、マルチフェーズ、1V、10A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP875701Q1EVM — LP875701-Q1 単一出力、4 相降圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC232 — LP8757EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNVC232 LP8757EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 04 12 2018
lock LP8757EVM GUI (zip)  — 6140 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
LP875701-Q1 車載向け、Mobileye EyeQ4 向け、マルチフェーズ、1V、10A 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LP875701Q1EVM LP875701-Q1 単一出力、4 相降圧コンバータの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc232 or www.ti.com/lit/xx/snvc232/snvc232.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC232. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LP875701Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 12月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) The LP875701Q1EVM (BMC043) Evaluation Module User's Guide 2018年 10月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ