LP875701-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 入力電圧:2.8V~5.5V
- 出力電圧:1.0V
- 4 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ・コア:
- 最大出力電流: 10A (1 相あたり 2.5A)
- スイッチング周波数:3MHz
- スペクトラム拡散モードと位相インターリービング
- 構成可能な汎用 I/O (GPIO)
- Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz) モードをサポートする I2C 互換インターフェイス
- マスクをプログラム可能な割り込み機能
- プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
- 出力短絡および過負荷保護
- 過熱警告および保護
- 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
LP875701-Q1 は、各種の車載電源用途で最先端のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすように設計されています。4 つの降圧 DC/DC コンバータ・コアを搭載しており、これらは強制 PWM モードの 4 相出力として構成されています。このデバイスは、I2C 互換シリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。
LP875701-Q1 は多相出力のリモート差動電圧センシングに対応しており、レギュレータ出力とポイント・オブ・ロード (POL) との間の IR 降下を補償することで出力電圧の精度を高めることができます。スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。
LP875701-Q1 では、外部電流センス抵抗を追加せずに負荷電流を測定できます。また、 LP875701-Q1 は起動時およびシャットダウン時の遅延をプログラム可能であり、シーケンスをイネーブル信号に同期させることができます。このシーケンスには、外部レギュレータ、負荷スイッチ、プロセッサのリセットを制御するための GPIO 信号も含めることができます。起動時には、出力スルーレートを制御して、出力電圧のオーバーシュートや突入電流を最小限に抑えます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP875701-Q1 4 相 3MHz 1V 10A DC/DC 降圧コンバータ、スイッチ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 4日 |
アプリケーション概要 | The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 11月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) | 2020年 1月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Power Supply Design for Mobileye EyeQ4 Using LP8757x-Q1 | 2018年 10月 11日 | ||||
ユーザー・ガイド | LP875701A-Q1 Technical Reference Manual | 2018年 10月 4日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | The LP875701Q1EVM (BMC043) Evaluation Module User's Guide | 2018年 10月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP875701Q1EVM — LP875701-Q1 単一出力、4 相降圧コンバータの評価モジュール
The LP875701Q1EVM demonstrates the integrated circuit LP875701-Q1 from Texas Instruments.
The LP875701-Q1 is a high-performance, multiphase step-down converter designed to meet the power management requirements of the latest applications processors in automotive applications. The device contains (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RNF) | 26 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。