LP8770Q1EVM

診断機能付き昇圧 / デュアル降圧レギュレータ LP8770-Q1 の評価モジュール

LP8770Q1EVM

購入

概要

The LP8770Q1EVM is designed to meet the power management requirements of the latest processor and platform needs in automotive camera and radar applications. The device contains two step-down DC-DC converters and two linear regulators and general purpose digital output signal. The device is controlled by an I²C-compatible serial interface.

特長
  • Software Controller
  • USB-TO-I²C interface supports Standard (100kHz), Fast (400kHz), Fast+ (1MHz), and High-Speed (3.4 MHz) clock rate on the I²C bus
  • Versatile GUI: Output current measurement and status indicators
  • Console application allows running scripts.  Application can execute user specified scripts.
  • Convenient test points for all I/O's

  • Assman ASS 7131 CA (DG AE1450-ND) Cable

マルチチャネル IC (PMIC)
LP87702 産業用レーダー向け、診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路 LP87702-Q1 診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP8770Q1EVM — 診断機能付き昇圧 / デュアル降圧レギュレータ LP8770-Q1 の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC221 — LP8770Q1EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNVC221 LP8770Q1EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 16 7 2018
lock LP8770Q1EVM GUI (zip)  — 6148 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
LP8770Q1EVM 診断機能付き昇圧 / デュアル降圧レギュレータ LP8770-Q1 の評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc221 or www.ti.com/lit/xx/snvc221a/snvc221a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC221. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP8770Q1EVM Evaluation Module User Guide (Rev. A) 2018年 6月 13日
証明書 LP8770Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ