ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP87702

アクティブ

産業用レーダー向け、診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave IWR Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 1 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.2 Iout (max) (A) 3.5 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 27 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Radar sensor
Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave IWR Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 1 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.2 Iout (max) (A) 3.5 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 27 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Radar sensor
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • SIL-2 (IEC 61508) までのシステム・レベルの機能安全要求事項への対応に役立つ FMEDA と機能安全マニュアルを提供
  • 2 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ
    • 最大出力電流:3.5A
    • 2MHz、3MHz、4MHz のスイッチング周波数
    • PWM/PFM 自動切り替えおよび強制 PWM での動作
    • 出力電圧:0.7V~3.36V
  • 5V、600mA の昇圧コンバータ
  • 外部電圧監視用の 2 つの入力
  • 2 つのプログラム可能なパワー・グッド信号
  • 診断専用の基準電圧
  • リセット出力付きのウィンドウ・ウォッチドッグ
  • スイッチングを同期するための外部クロック入力
  • 拡散スペクトラム変調
  • プログラム可能なスタートアップおよびシャットダウンの遅延およびシーケンス (イネーブル信号に同期)
  • 汎用出力 (GPO) を設定可能
  • I2C 互換インターフェイス
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • SIL-2 (IEC 61508) までのシステム・レベルの機能安全要求事項への対応に役立つ FMEDA と機能安全マニュアルを提供
  • 2 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ
    • 最大出力電流:3.5A
    • 2MHz、3MHz、4MHz のスイッチング周波数
    • PWM/PFM 自動切り替えおよび強制 PWM での動作
    • 出力電圧:0.7V~3.36V
  • 5V、600mA の昇圧コンバータ
  • 外部電圧監視用の 2 つの入力
  • 2 つのプログラム可能なパワー・グッド信号
  • 診断専用の基準電圧
  • リセット出力付きのウィンドウ・ウォッチドッグ
  • スイッチングを同期するための外部クロック入力
  • 拡散スペクトラム変調
  • プログラム可能なスタートアップおよびシャットダウンの遅延およびシーケンス (イネーブル信号に同期)
  • 汎用出力 (GPO) を設定可能
  • I2C 互換インターフェイス
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)

LP87702 は、セーフティ・クリティカル・アプリケーションをサポートするための 2 つの降圧 DC/DC コンバータ、5V 昇圧コンバータを内蔵しています。外部電源用の 2 つの電圧監視入力と、ウィンドウ・ウォッチドッグを内蔵しています。

PWM/PFM の自動切り替え (AUTO モード) 動作により、降圧コンバータは広い出力電流範囲にわたって高い効率が得られます。

ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリも搭載しており、各注文用型番の OTP は所定のアプリケーション向けに設定されています。各注文型番のデフォルトの OTP 設定については、テクニカル・リファレンス・マニュアルを参照してください。

LP87702 は、セーフティ・クリティカル・アプリケーションをサポートするための 2 つの降圧 DC/DC コンバータ、5V 昇圧コンバータを内蔵しています。外部電源用の 2 つの電圧監視入力と、ウィンドウ・ウォッチドッグを内蔵しています。

PWM/PFM の自動切り替え (AUTO モード) 動作により、降圧コンバータは広い出力電流範囲にわたって高い効率が得られます。

ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリも搭載しており、各注文用型番の OTP は所定のアプリケーション向けに設定されています。各注文型番のデフォルトの OTP 設定については、テクニカル・リファレンス・マニュアルを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LP87702-Q1 アクティブ 診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路  This product is AEQ-100 qualified.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP87702 診断機能付きデュアル降圧コンバータ / 5V 昇圧回路 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 3月 24日
技術記事 Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power PDF | HTML 2021年 4月 21日
ユーザー・ガイド LP87702K Technical Reference Manual 2020年 6月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP8770Q1EVM — 診断機能付き昇圧 / デュアル降圧レギュレータ LP8770-Q1 の評価モジュール

The LP8770Q1EVM is designed to meet the power management requirements of the latest processor and platform needs in automotive camera and radar applications. The device contains two step-down DC-DC converters and two linear regulators and general purpose digital output signal. The device is (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
リファレンス・デザイン

TIDEP-01025 — ミリ波の診断とモニタリングのリファレンス デザイン

このリファレンス・デザインは、ミリ波レーダー・センサが内蔵している自律型の監視機能を提示します。これらの機能を活用すると、ホスト側の処理負荷を最小化し、システムの効率を改善することができます。このデザインは安全性診断ライブラリ (safety diagnostic library、SDL) を使用し、複数のプログラマブル・デジタル・コア、ペリフェラル、メモリに対する診断テストを実行します。また、このリファレンス・デザインは、さまざまなハードウェア・コンポーネントが搭載している RF / アナログ向けの監視機能を構成し、有効にします。このデザインは、さまざまな安全性リソースを活用して (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ