ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP87702-Q1

アクティブ

診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路 

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR, mmWave IWR Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 1 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.2 Iout (max) (A) 3.5 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 27 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Radar sensor
Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR, mmWave IWR Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 1 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.2 Iout (max) (A) 3.5 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 27 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Radar sensor
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 機能安全品質管理
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • 外部電圧監視用の 2 つの入力
    • 2 つのプログラム可能なパワー・グッド信号
    • 診断専用の基準電圧
    • リセット出力付きのウィンドウ・ウォッチドッグ
    • 出力短絡および過負荷保護
    • 過熱警告および保護
    • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 2 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ
    • 最大出力電流:3.5A
    • 2MHz、3MHz、4MHz のスイッチング周波数
    • PWM/PFM 自動切り替えおよび強制 PWM での動作
    • 出力電圧:0.7V~3.36V
  • 5V 昇圧コンバータ
    • 最大出力電流:600mA
  • スイッチングを同期するための外部クロック入力
  • 拡散スペクトラム変調
  • プログラム可能なスタートアップ / シャットダウン・シーケンス (イネーブル信号に同期)
  • 汎用出力 (GPO) を設定可能
  • I2C 互換インターフェイスの Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz) モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 機能安全品質管理
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • 外部電圧監視用の 2 つの入力
    • 2 つのプログラム可能なパワー・グッド信号
    • 診断専用の基準電圧
    • リセット出力付きのウィンドウ・ウォッチドッグ
    • 出力短絡および過負荷保護
    • 過熱警告および保護
    • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 2 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ
    • 最大出力電流:3.5A
    • 2MHz、3MHz、4MHz のスイッチング周波数
    • PWM/PFM 自動切り替えおよび強制 PWM での動作
    • 出力電圧:0.7V~3.36V
  • 5V 昇圧コンバータ
    • 最大出力電流:600mA
  • スイッチングを同期するための外部クロック入力
  • 拡散スペクトラム変調
  • プログラム可能なスタートアップ / シャットダウン・シーケンス (イネーブル信号に同期)
  • 汎用出力 (GPO) を設定可能
  • I2C 互換インターフェイスの Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz) モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能

LP87702-Q1を使用すると、最新のプラットフォーム、特に車載用レーダー / カメラおよび産業用レーダー・アプリケーションの電力管理要件を簡単に満たすことができます。このデバイスは、セーフティ・クリティカル・アプリケーションをサポートするための 2 つの降圧 DC/DC コンバータ、5V 昇圧コンバータを内蔵しています。外部電源用の 2 つの電圧監視入力と、ウィンドウ・ウォッチドッグを内蔵しています。

PWM/PFM の自動切り替え (AUTO モード) 動作により、降圧コンバータは広い出力電流範囲にわたって高い効率が得られます。LP87702-Q1 は、リモート電圧センシングを使用してコンバータ出力とポイント・オブ・ロード (POL) の間の IR 降下を補償することで、出力電圧の精度を向上させています。

イネーブル信号と同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン・シーケンスがサポートされ、汎用デジタル出力も含まれています。

スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小限に抑えます。ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリも搭載しており、各注文用型番の OTP は所定のアプリケーション向けに設定されています。各注文型番のデフォルトの OTP 設定については、テクニカル・リファレンス・マニュアルを参照してください。

LP87702-Q1を使用すると、最新のプラットフォーム、特に車載用レーダー / カメラおよび産業用レーダー・アプリケーションの電力管理要件を簡単に満たすことができます。このデバイスは、セーフティ・クリティカル・アプリケーションをサポートするための 2 つの降圧 DC/DC コンバータ、5V 昇圧コンバータを内蔵しています。外部電源用の 2 つの電圧監視入力と、ウィンドウ・ウォッチドッグを内蔵しています。

PWM/PFM の自動切り替え (AUTO モード) 動作により、降圧コンバータは広い出力電流範囲にわたって高い効率が得られます。LP87702-Q1 は、リモート電圧センシングを使用してコンバータ出力とポイント・オブ・ロード (POL) の間の IR 降下を補償することで、出力電圧の精度を向上させています。

イネーブル信号と同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン・シーケンスがサポートされ、汎用デジタル出力も含まれています。

スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小限に抑えます。ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリも搭載しており、各注文用型番の OTP は所定のアプリケーション向けに設定されています。各注文型番のデフォルトの OTP 設定については、テクニカル・リファレンス・マニュアルを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

機能安全資料とその他の情報を入手できます。 ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LP87745-Q1 アクティブ 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3A 低ノイズ降圧コンバータと IO LDO と 5V 昇圧コンバータの合計 3 個を搭載した PMIC Much improved RF low noise performance switching at 17.6MHz with the smallest solution size and external LDO free.
比較対象デバイスと類似の機能
LP87524B-Q1 アクティブ AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ This product is for LDO-based 5-V input radar systems.
LP87524J-Q1 アクティブ AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ This product is for LDO-free 5-V input radar designs.
LP876242-Q1 アクティブ 車載対応、AWR/IWR ミリ波 IC 向け、4 個の 8.8MHz 降圧コンバータ Higher current capability for cascaded imaging radar applications and supports ASIL D requirements at the system level

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP87702-Q1 診断機能付きデュアル降圧コンバータ / 5V 昇圧回路 データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 7月 24日
ユーザー・ガイド LP877021RHBRQ1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 6月 21日
製品概要 Mobileye EyeQ6L – Semi Discrete Power Tree PDF | HTML 2022年 8月 5日
ユーザー・ガイド Power Supply Design for xWR Radar Using LP87702K-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 29日
技術記事 Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power PDF | HTML 2021年 4月 21日
アプリケーション概要 The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 2020年 11月 23日
技術記事 Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev 2020年 11月 18日
ユーザー・ガイド LP87702-Q1 Technical Reference Manual (Rev. D) 2020年 4月 9日
ユーザー・ガイド LP877020-Q1 Technical Reference Manual (Rev. A) 2020年 4月 9日
ユーザー・ガイド LP877020-Q1 Configuration Guide 2020年 2月 18日
技術記事 How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters PDF | HTML 2019年 5月 9日
設計ガイド 77GHz ミリ波センサを使用した自動パーキング・システムのリファレンス・デザイン 英語版 2019年 3月 21日
その他の資料 Automotive mmWave sensors 2018年 7月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) LP8770Q1EVM Evaluation Module User Guide (Rev. A) 2018年 6月 13日

設計および開発

各種電源ソリューション

LP87702-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

LP8770Q1EVM — 診断機能付き昇圧 / デュアル降圧レギュレータ LP8770-Q1 の評価モジュール

The LP8770Q1EVM is designed to meet the power management requirements of the latest processor and platform needs in automotive camera and radar applications. The device contains two step-down DC-DC converters and two linear regulators and general purpose digital output signal. The device is (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LP8770-Q1 SIMPLIS Model

SNVMC02.ZIP (33 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

LP87702-Q1 PSpice Average Model

SNVMBI8.ZIP (86 KB) - PSpice Model
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
回路図

LP87702x Design Checklist

SNVR494.ZIP (324 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-020011 — 車載ミリ波レーダー・ジェスチャ制御のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、ミリ波レーダと車載用の包括的な電源設計を活用し、 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01021 — Beamsteering for corner radar reference design

このリファレンス・デザインは、AWR1843BOOST 評価基板 (EVM) を使用して、ブラインド・スポット検出、クロス・トラフィック・アラート、車線変更アシスト、トラフィックジャム・アシストの各アプリケーションに対応する基礎を実現します。このデザインを使用すると、最大 150m の視野 (FoV) にある物体の推定 (水平面と垂直面)、位置の追跡 (水平面)、速度の追跡を実施できます。

また、このデザインを採用すると、3TX の同時動作を有効にする方法で、送信 (TX) のビーム・フォーミングを実現することもできます。6 ビットの TX (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01025 — ミリ波の診断とモニタリングのリファレンス デザイン

このリファレンス・デザインは、ミリ波レーダー・センサが内蔵している自律型の監視機能を提示します。これらの機能を活用すると、ホスト側の処理負荷を最小化し、システムの効率を改善することができます。このデザインは安全性診断ライブラリ (safety diagnostic library、SDL) を使用し、複数のプログラマブル・デジタル・コア、ペリフェラル、メモリに対する診断テストを実行します。また、このリファレンス・デザインは、さまざまなハードウェア・コンポーネントが搭載している RF / アナログ向けの監視機能を構成し、有効にします。このデザインは、さまざまな安全性リソースを活用して (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01570 — 物体データを出力する車載 77GHz レーダー・モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-01570 は、76 ~ 81GHz レーダー・センサ・モジュール向けのリファレンス・デザインです。オンボード電源は車載バッテリからの入力を、レーダ・アナログ・フロント・エンド (AFE)、プロセッサや CAN-FD トランシーバが必要とする複数の電圧レールに変換します。処理完了後に、付属の N-FD 物理層を通じて、物体に関するデータが供給されます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020004 — デュアル CAN FD 経由のオブジェクト・データ出力機能搭載、車載 RFCMOS 77GHz レーダー・モジュールのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、76 ~ 81GHz レーダ・センサ・モジュール向けのソリューションです。オンボード電源は車載バッテリからの入力を、レーダ AFE プロセッサや CAN-FD トランシーバが必要とする複数の電圧レールに変換します。車載用のフロントまたはコーナーのレーダ・システムで使用できる小型フォーム・ファクタの PCB に、これらの機能すべてを搭載しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22334 — High efficiency, low-noise 5-V/3.3-V/1.8-V/1.1-V automotive display reference design

このリファレンス・デザインは、カスタマイズ済みのフォーム・ファクタを採用した車載ディスプレイ・アプリケーション向けです。このデザインは、HotRod™ QFN パッケージに封止した LM61460-Q1 の優れた放熱性能と、スペクトラム拡散機能の支援による低 EMI を提示します。5V、3.3V、1.1V、1.8V という 4 つの出力を生成します。放熱性能と EMI 特性を必要とする、高効率で低ノイズのアプリケーションを意図した設計を採用しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ