TIPA-050022
Mobileye の EQ6L 向けディスクリート電源デザイン
TIPA-050022
概要
この電源デザインは、Mobileye の EyeQ6Lite® SoC を想定した TI のセミディスクリート電源ツリーのテスト レポートを要約したものです。自動運転支援システム (ADAS) のような車載アプリケーションは、Mobileye の EyeQ6L などの ADAS ドメイン コントローラ プロセッサを使用しています。これらは洗練されたプロセッサであり、非常に低い電圧で非常に大きい電流を必要とします。また、これらのプロセッサを使用する場合、プロセッサの負荷電流の段階的な変化に対して、出力電圧が非常に高速な過渡応答で対応する必要があります。
この電源デザインは、効率的かつコスト効率の優れた方法で、高速過渡応答に関する厳格な要件を満たします。1 個の PMIC (パワー マネージメント IC) と複数のディスクリート レギュレータを採用した、以下に示すセミディスクリート アプローチでは、ポイント オブ ロード コンバータを最適に配置すると同時に、最小の出力静電容量で小型ソリューション サイズを実現しています。
PMIC は、パワーアップ / パワーダウン シーケンスの処理にも使用します。これらのシーケンスは、この実装に基づくタイミングで実行します。この PMIC と、機能安全対応の 1 個の電圧スーパーバイザを組み合わせ、すべての電源レールを監視しています。どちらも個別のレールに必要な監視ウィンドウに合わせて構成済みです。
この電源ソリューションの PCB レイアウトは、現実的な条件下で測定した信頼性の高い性能データを再現するための推奨レイヤ数 (基板の層数)、積層方法、部品のフットプリントなど、実際のアプリケーションにできる限り近い状態に維持しました。
このデザインで使用したすべての電源電圧と電源シーケンスは、Mobileye の EyeQ6L SoC の要件を満たすことをテスト済みです。テスト レポートにアクセスするには、お近くの TI (テキサス・インスツルメンツ) 担当者または販売特約店にお問い合わせください。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。