TPS628501-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
- 機能安全対応
- 低 EMI 要件に対して最適化
- オプションの疑似ランダム拡散スペクトラムにより、ピーク放射を低減
- TJ = –40℃~+150℃
- 1A、2A (連続)、3A (ピーク) のコンバータ ファミリ
- 入力電圧範囲:2.7V~6V
- 静止電流:17µA (代表値)
- 0.6V~5.5V の出力電圧
- 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
- 強制 PWM または PWM/PFM 動作
- 可変スイッチング周波数:1.8MHz~4MHz
- 高精度の ENABLE 入力で以下を実現:
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 100% デューティ サイクル モード
- アクティブ出力放電
- フォールドバック過電流保護 – オプション
- ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
TPS62850x-Q1 はピン互換で 1A、2A (連続) および 3A (ピーク) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。これらのデバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されたものです。低抵抗のスイッチにより、連続で最大 2A、ピークでは 3A の出力電流を供給できます。TPS62850x-Q1 では、スイッチング周波数を 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から調整できます。また、上記と同じ周波数範囲で、外部クロックに同期させることも可能です。PWM/PFM モードでは、負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率を維持できます。このファミリは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しており、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。
TPS62850x-Q1 は、SOT583 パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
IWR6843LEVM — IWR6843 60GHz、シングルチップ・ミリ波レーダー・センサの評価基板
IWR6843L 評価基板 (EVM) は、FR4 ベースのアンテナを搭載した IWR6843 を想定した、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価プラットフォームです。IWR6843LEVM を使用して、IWR6843 と IWR6443 の両方を評価できます。この評価基板 (EVM) は、USB インターフェイス経由でのポイント・クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。
IWR6843LEVM は、MMWAVEICBOOST や DCA1000EVM の各開発キットとの直接接続をサポートしています。IWR6843LEVM には、オンチップの C67x デジタル信号プロセッサ (...)
TPS628502EVM-092 — 2.7 -V to 6-V, 2-A automotive step-down converter in SOT583 package evaluation module
TPS628502EVM-092 評価モジュールは、TPS6285X-Q1 デバイスの評価用に設計されています。TPS6285X-Q1 デバイスは、高周波の同期整流降圧コンバータであり、ソリューション・サイズの小型化と高効率を実現するために最適化されています。これらのデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧変換を実施することを重視しています。中負荷から高負荷の場合、このコンバータは PWM (...)
TPS628501 and TPS628501-Q1 SIMPLIS Transient and Average Model
PMP31247 — 車載対応、C2000™ マイコン向け、9W、デュアル降圧のリファレンス デザイン
PMP22648 — 車載対応、車車間 / 路車間通信 (V2X) の電源向け、高い電力密度のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DYC) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点