新製品

TIPA-020002

LP8752-Q1 と LP8756-Q1 を使用した、Semidrive X9SP (X9HP 互換) 向けの電源設計

TIPA-020002

設計ファイル

概要

この電源設計は、LP87521-Q1、LP87562-Q1、および LP87563-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC) を使用する、Semidrive X9SP 車載システム オン チップ (SoC) 電源レール向けです。追加の降圧 TPS62811-Q1 と TPS628501-Q1、および LDO である TPS74501-Q1 と TLV76733-Q1 は、PMIC ではカバーされない他のディスクリート レールへの電力供給に使用されます。この電源設計は、5V (±5%) の入力電圧を想定しています。自動車用バッテリを使用するなどで、システムの入力電圧がこの値より高い場合、降圧コンバータをプリレギュレータとして使用し、5V の電源電圧を生成する必要があります。LM25149-Q1 は、自動車用バッテリから直接電力を供給する場合のプリレギュレータとして使用できます。LM74700-Q1 などの追加のスマート ダイオード コントローラを使用して、外部 MOSFET を制御し、パワー パスのオン/オフ制御と過電圧保護を実現できます。

特長
  • LP87562-Q1 は、4 つの降圧コンバータを搭載し、単相 3 相コンバータと個別の単相コンバータとして動作するよう構成されています。
  • LP87563-Q1 は、4 つの降圧コンバータを搭載し、単相 2 相コンバータと 2 つの独立した単相コンバータとして動作するよう構成されています。
  • LP87563-Q1 は、4 つの降圧コンバータを搭載し、単相 4 相コンバータとして動作するよう構成されています。

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVAFU5A.PDF (673 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62811-Q1車載、2mm x 3mm ウェッタブル・フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS628501-Q1車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM25149-Q1車載対応、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87521-Q1車載向け、複数のスイッチ内蔵、10A、4 相、シングル出力降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87562-Q1車載向け、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、12A + 4A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87563-Q1車載、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、8A + 4A + 4A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV767-Q1車載対応、調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS745-Q1車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド Power Supply Design for Semidrive X9SP (X9HP Compatible) Using LP8752-Q1 and LP8756-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ