JAJSJ61K May 2020 – June 2024 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODMIX
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS62850x-Q1 はピン互換で 1A、2A (連続) および 3A (ピーク) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。これらのデバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されたものです。低抵抗のスイッチにより、連続で最大 2A、ピークでは 3A の出力電流を供給できます。TPS62850x-Q1 では、スイッチング周波数を 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から調整できます。また、上記と同じ周波数範囲で、外部クロックに同期させることも可能です。PWM/PFM モードでは、負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率を維持できます。このファミリは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しており、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。
TPS62850x-Q1 は、SOT583 パッケージで供給されます。
部品番号 (2) | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS628501-Q1 | DRL (SOT583、8) | 2.10mm × 1.60mm (ピンを含む) |
TPS628502-Q1 | ||
TPS628503-Q1 | ||
TPS628501-Q1 | DYC (SOT583、8) | 2.10mm × 1.60mm (ピンを含む) |