ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS628503-Q1

アクティブ

車載対応、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、3A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 17 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 17 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
  • 機能安全対応
  • 低 EMI 要件に対して最適化
    • オプションの疑似ランダム拡散スペクトラムにより、ピーク放射を低減
  • TJ = –40℃~+150℃
  • 1A、2A (連続)、3A (ピーク) のコンバータ ファミリ
  • 入力電圧範囲:2.7V~6V
  • 静止電流:17µA (代表値)
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 可変スイッチング周波数:1.8MHz~4MHz
  • 高精度の ENABLE 入力で以下を実現:
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ サイクル モード
  • アクティブ出力放電
  • フォールドバック過電流保護 – オプション
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
  • 機能安全対応
  • 低 EMI 要件に対して最適化
    • オプションの疑似ランダム拡散スペクトラムにより、ピーク放射を低減
  • TJ = –40℃~+150℃
  • 1A、2A (連続)、3A (ピーク) のコンバータ ファミリ
  • 入力電圧範囲:2.7V~6V
  • 静止電流:17µA (代表値)
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 可変スイッチング周波数:1.8MHz~4MHz
  • 高精度の ENABLE 入力で以下を実現:
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ サイクル モード
  • アクティブ出力放電
  • フォールドバック過電流保護 – オプション
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力

TPS62850x-Q1 はピン互換で 1A、2A (連続) および 3A (ピーク) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。これらのデバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されたものです。低抵抗のスイッチにより、連続で最大 2A、ピークでは 3A の出力電流を供給できます。TPS62850x-Q1 では、スイッチング周波数を 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から調整できます。また、上記と同じ周波数範囲で、外部クロックに同期させることも可能です。PWM/PFM モードでは、負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率を維持できます。このファミリは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しており、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。

TPS62850x-Q1 は、SOT583 パッケージで供給されます。

TPS62850x-Q1 はピン互換で 1A、2A (連続) および 3A (ピーク) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。これらのデバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されたものです。低抵抗のスイッチにより、連続で最大 2A、ピークでは 3A の出力電流を供給できます。TPS62850x-Q1 では、スイッチング周波数を 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から調整できます。また、上記と同じ周波数範囲で、外部クロックに同期させることも可能です。PWM/PFM モードでは、負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率を維持できます。このファミリは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しており、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。

TPS62850x-Q1 は、SOT583 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS628503 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、3A、調整可能な周波数、降圧コンバータ Industrial version with -40°C to 150°C temperature range, but without AEC-Q100 qualification.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62850x-Q1 2.7V~6V、1A/2A /3A 車載用 降圧コンバータ、SOT583 パッケージ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2024年 6月 10日
アプリケーション・ノート Using the Filters with the DC/DC Step-Down Converter PDF | HTML 2023年 2月 2日
製品概要 Mobileye EyeQ6L – Semi Discrete Power Tree PDF | HTML 2022年 8月 5日
アプリケーション・ノート Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance PDF | HTML 2022年 1月 20日
アプリケーション・ノート How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 1月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

IWR6843LEVM — IWR6843 60GHz、シングルチップ・ミリ波レーダー・センサの評価基板

IWR6843L 評価基板 (EVM) は、FR4 ベースのアンテナを搭載した IWR6843 を想定した、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価プラットフォームです。IWR6843LEVM を使用して、IWR6843 と IWR6443 の両方を評価できます。この評価基板 (EVM) は、USB インターフェイス経由でのポイント・クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。

IWR6843LEVM は、MMWAVEICBOOST や DCA1000EVM の各開発キットとの直接接続をサポートしています。IWR6843LEVM には、オンチップの C67x デジタル信号プロセッサ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS628502EVM-092 — 2.7 -V to 6-V, 2-A automotive step-down converter in SOT583 package evaluation module

TPS628502EVM-092 評価モジュールは、TPS6285X-Q1 デバイスの評価用に設計されています。TPS6285X-Q1 デバイスは、高周波の同期整流降圧コンバータであり、ソリューション・サイズの小型化と高効率を実現するために最適化されています。これらのデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧変換を実施することを重視しています。中負荷から高負荷の場合、このコンバータは PWM (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ