TPS628502EVM-092
車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータの評価モジュール
TPS628502EVM-092
概要
TPS628502EVM-092 評価モジュールは、TPS6285X-Q1 デバイスの評価用に設計されています。TPS6285X-Q1 デバイスは、高周波の同期整流降圧コンバータであり、ソリューション サイズの小型化と高効率を実現するために最適化されています。これらのデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧変換を実施することを重視しています。中負荷から高負荷の場合、このコンバータは PWM モードで動作し、軽負荷時はパワー セーブ モード動作に自動的に移行することにより、負荷電流範囲全体で高効率を維持します。内部補償回路により、ソリューションを小型化し、外付け部品を少なく抑えています。このデバイスは、2.1mm × 1.6mm の SOT583 パッケージで供給されます。
特長
- 入力電圧範囲:2.7V~6V
- ±1% の出力電圧精度
- 2A の出力電流
- 15uA の静止時電流 (標準値)
- アクティブ出力放電
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS628502EVM-092 — 車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3