DATA SHEET
TPS6281x-Q1 2.75V~6V 可変周波数降圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:
-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 入力電圧範囲:2.75V~6V
- 1A、2A、3A、4A のファミリ
- 静止電流:15µA (代表値)
- 出力電圧:0.6V~5.5V
- 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
- 調整可能なソフト・スタート
- 強制 PWM または PWM/PFM 動作
- 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
- 高精度の ENABLE 入力
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 100% デューティ・サイクル・モード
- アクティブ出力放電
- 拡散スペクトラム・クロック処理 - オプション
- ウィンドウ・コンパレータを使用したパワー・グッド出力
- ウェッタブル・フランク付きパッケージ