LP87521-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Input Voltage: 2.8 V to 5.5 V
- Output Voltage: 0.6 V to 3.36 V
- Four High-Efficiency Step-Down DC/DC Converter Cores:
- Maximum Output Current: 10 A
- Switching Frequency: 2 MHz
- Spread-Spectrum Mode and Phase Interleaving
- Configurable General Purpose I/O (GPIOs)
- I2C-Compatible Interface That Supports Standard (100 kHz), Fast (400 kHz), Fast+ (1 MHz), and High-Speed (3.4 MHz) Modes
- Interrupt Function With Programmable Masking
- Programmable Power-Good Signal (PGOOD)
- Output Short-Circuit and Overload Protection
- Overtemperature Warning and Protection
- Overvoltage Protection (OVP) and Undervoltage Lockout (UVLO)
The LP8752x-Q1 device is designed to meet the power-management requirements of the latest processors and platforms in various automotive power applications. The device contains four step-down DC/DC converter cores, which are configured as a 4-phase output, 3-phase and 1-phase outputs, 2-phase and 2-phase outputs, one 2-phase and two 1-phase outputs, or four 1-phase outputs. The device is controlled by an I2C-compatible serial interface and by enable signals.
The automatic pulse-width-modulation (PWM) to pulsed-frequency-modulation (PFM) operation (AUTO mode), together with the automatic phase adding and phase shedding, maximizes efficiency over a wide output-current range. The LP8752x-Q1 supports remote differential-voltage sensing for multiphase outputs to compensate IR drop between the regulator output and the point-of-load (POL) improving the accuracy of the output voltage. The switching clock can be forced to PWM mode and also synchronized to an external clock to minimize the disturbances.
The LP8752x-Q1 device supports load-current measurement without the addition of external current-sense resistors. The device also supports programmable start-up and shutdown delays and sequences synchronized to enable signals. The sequences can include GPIO signals to control external regulators, load switches, and processor reset. During start-up and voltage change, the device controls the output slew rate to minimize output-voltage overshoot and in-rush current.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP8752x-Q1 10-A Buck Converter With Integrated Switches データシート | PDF | HTML | 2018年 3月 15日 | ||
アプリケーション・ノート | Power Supply Design for Semidrive X9P/X9U | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |||
ユーザー・ガイド | LP87521S-Q1 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2021年 9月 2日 | |||
アプリケーション概要 | The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 11月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) | 2020年 1月 27日 | ||||
ユーザー・ガイド | LP87521E-Q1 | 2019年 10月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | Stability Considerations for LP8756x-Q1 and LP8752x-Q1 | PDF | HTML | 2019年 6月 4日 | |||
ユーザー・ガイド | LP8752x-Q1 Configuration Guide | 2018年 10月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP87561Q1EVM — 複数スイッチ内蔵 4 相 16A 降圧コンバータの評価モジュール
LP87561Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の IC である LP87561-Q1 を提示します。
LP87561-Q1 は、高性能マルチフェーズ降圧コンバータを搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション・プロセッサのパワー・マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、1 個の 4 相降圧コンバータとして構成されている、4 個の降圧 DC/DC コンバータ・コアを内蔵しています。LP87561-Q1 には、最大で 16A (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RNF) | 26 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。