LP87561Q1EVM
複数スイッチ内蔵 4 相 16A 降圧コンバータの評価モジュール
LP87561Q1EVM
概要
LP87561Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の IC である LP87561-Q1 を提示します。
LP87561-Q1 は、高性能マルチフェーズ降圧コンバータを搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション・プロセッサのパワー・マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、1 個の 4 相降圧コンバータとして構成されている、4 個の降圧 DC/DC コンバータ・コアを内蔵しています。LP87561-Q1 には、最大で 16A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション・サイズと効率の組み合わせも優れています。このデバイスを制御するには、PC および付属の GUI を使用します。
この評価基板は LP87561 または LP87521 ファミリのいずれかの構成に合わせてプログラムする (書き込む) ことができます。
特長
- ソフトウェア・コントローラ
- USB から I²C への変換インターフェイスは、I²C バス上で 3.4MHz のクロック・レートをサポート
- 多用途の GUI:出力電流の測定機能とステータス・インジケータ
- コンソール・アプリケーションでスクリプトを実行できます。アプリケーションが、ユーザー指定スクリプトを実行することもできます。
- すべての I/O に対応する、利便性の高い複数のテスト・ポイント
- USB 2.0 Cable A Male to Mini B Male
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
LP87561Q1EVM — 複数のスイッチを搭載した 4 相 16A 降圧コンバータの評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SNVC202 — LP8756 Evaluation Software
SNVC202 — LP8756 Evaluation Software
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 16 7 2018
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc202 or www.ti.com/lit/xx/snvc202d/snvc202d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC202. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4