PMP23242
車載、マイクロプロセッサ ユニット (MPU) 向け、ディスクリート電源のリファレンス デザイン
PMP23242
概要
このデザインは、低コストのディスクリート電圧レギュレータを複数使用したパワー ツリーを提示し、AM62x-Q1 プロセッサ ファミリのさまざまな電圧レール固有のパワーアップ / パワーダウン シーケンシング要件の詳細を示します。
特長
- 車載の低コスト ディスクリート ソリューション
- 複数の AM62x Sitara マイクロプロセッサ ユニット相互間でのスケーラビリティ (拡大縮小) を容易に実現可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT357.PDF (2467 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBX4.PDF (167 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM61480-Q1 — Automotive, 8A low-EMI buck converter with thermally enhanced package for dual-side cooling
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS628501-Q1 — 車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS628502-Q1 — 車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62871-Q1 — 車載、2.7V ~ 6V 入力、9A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1