ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート OR ゲート

SN74LVC1G32-Q1

アクティブ

車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family LVC Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVC Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • 1.45mm2、0.5mm ピッチの小型パッケージ (DRY) で供給
  • 5V VCC 動作をサポート
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • VCC への降圧変換をサポート
  • 最大 tpd:3.6ns (3.3V 時)
  • 低消費電力、最大 ICC 10µA
  • 3.3V において ±24mA の出力駆動能力
  • Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
  • JESD 78, Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 2000V、人体モデル(A114-A)
    • 200V、マシン・モデル(A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル(C101)
  • 1.45mm2、0.5mm ピッチの小型パッケージ (DRY) で供給
  • 5V VCC 動作をサポート
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • VCC への降圧変換をサポート
  • 最大 tpd:3.6ns (3.3V 時)
  • 低消費電力、最大 ICC 10µA
  • 3.3V において ±24mA の出力駆動能力
  • Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
  • JESD 78, Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 2000V、人体モデル(A114-A)
    • 200V、マシン・モデル(A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル(C101)

この単一 2 入力の正 OR ゲートは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。

SN74LVC1G32-Q1 はブール関数 を正論理で実行します。

CMOS デバイスは出力駆動能力が大きく、広い VCC 動作範囲にわたって、静止電力消費が低く保たれます。

SN74LVC1G32-Q1 は、本体サイズ 1.45 × 1.00mm の小型 DRY パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。

この単一 2 入力の正 OR ゲートは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。

SN74LVC1G32-Q1 はブール関数 を正論理で実行します。

CMOS デバイスは出力駆動能力が大きく、広い VCC 動作範囲にわたって、静止電力消費が低く保たれます。

SN74LVC1G32-Q1 は、本体サイズ 1.45 × 1.00mm の小型 DRY パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
30 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LVC1G32-Q1 単一 2 入力の正論理 OR ゲート データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 3月 11日
アプリケーション・ノート Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
アプリケーション概要 User Fewer Inputs to Monitor Error Signals PDF | HTML 2021年 7月 16日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
その他の技術資料 車載用ロジック・デバイス 英語版 2015年 2月 4日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits 2003年 11月 6日
ユーザー・ガイド LVC and LV Low-Voltage CMOS Logic Data Book (Rev. B) 2002年 12月 18日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic Devices 2002年 5月 10日
その他の技術資料 STANDARD LINEAR AND LOGIC FOR DVD/VCD PLAYERS 2002年 3月 27日
アプリケーション・ノート Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
アプリケーション・ノート Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート LVC Characterization Information 1996年 12月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日
設計ガイド Low-Voltage Logic (LVC) Designer's Guide 1996年 9月 1日
アプリケーション・ノート Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 1996年 5月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

HSPICE Model for SN74LVC1G32

SCEJ254.ZIP (87 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74LVC1G32 Behavioral SPICE Model

SCEM632.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74LVC1G32 IBIS Model (Rev. C)

SCEM168C.ZIP (43 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

PMP23242 — 車載、マイクロプロセッサ ユニット (MPU) 向け、ディスクリート電源のリファレンス デザイン

このデザインは、低コストのディスクリート電圧レギュレータを複数使用したパワー ツリーを提示し、AM62x-Q1 プロセッサ ファミリのさまざまな電圧レール固有のパワーアップ / パワーダウン シーケンシング要件の詳細を示します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00322 — オートモーティブ超音波液面レベル/品質測定、リファレンス・デザイン

車載用レベル/濃度/品質/温度流体測定システムです。C2000 およびデュアル・チャネル TDC1000 超音波 AFE をベースにした超音波測定を想定しています。このソリューションは 4.5 ~ 40V のシステム機能をサポートしており、逆バッテリ保護付きです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00141 — 車載用ブラシ付きモーター・ドライバ、跳ね上げ型ディスプレイ用

This TIDA-00141 reference design provides a quick setup guide for a push-to-open/push-to-close motor drive system that enables the actuation of a flip up display for infotainment systems. This solution also demonstrates two methods of feedback: one using limit switches and the other taking (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ