5-8-NL-LOGIC-EVM

5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

5-8-NL-LOGIC-EVM

ご注文はこちら

概要

DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。

特長
  • 多様なロジック デバイスと変換デバイスをサポート
  • 基板設計により、シンプルで柔軟な評価が可能
  • 基板に V 型のミシン目があり、基板の切り離しが容易

  • 6 個の 4 ピン ヘッダー
  • 2 個の黒いテストポイント
  • 2 個の赤いテストポイント

AND ゲート
SN74AUP1G08 1 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート SN74AUP2G08 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート SN74LVC1G08 1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート SN74LVC1G08-Q1 車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート SN74LVC1G08B-Q1 車載対応、1 チャネル、2 入力、1.1V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート SN74LVC1G09B-Q1 車載、オープン ドレイン出力、1 チャネル、2 入力、1.1V ~ 5.5V AND ゲート SN74LVC1G11 1 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

 

D タイプ フリップ フロップ
SN74AUP1G74 低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ SN74AUP1G79 低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ SN74AUP1G80 低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ SN74AUP2G79 低消費電力、デュアル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップフロップ SN74AUP2G80 低消費電力、デュアル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップフロップ SN74LVC1G175 シングル D タイプ フリップフロップ、非同期クリア付き SN74LVC1G74 シングル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ、クリア / プリセット付

 

NAND ゲート
SN74AUP1G00 シングル、1 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 NAND ゲート SN74AUP2G00 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V 低消費電力 NAND ゲート SN74LVC1G00 シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート SN74LVC1G10 シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート SN74LVC1G38 オープン ドレイン出力、シングル、2 入力.1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

 

NOR ゲート
SN74AUP1G02 シングル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 NOR ゲート SN74AUP2G02 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V 低消費電力 NOR ゲート SN74LVC1G02 シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NOR ゲート SN74LVC1G27 シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V NOR ゲート

 

OR ゲート
SN74AUP1G32 シングル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、OR ゲート SN74AUP2G32 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、OR ゲート SN74LVC1G32 1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート SN74LVC1G32-Q1 車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート SN74LVC1G332 1 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

 

XOR (排他 OR) ゲート
SN74LVC1G386 シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート

 

コンフィギュラブル ゲート
SN74AUP1G57 低消費電力、構成可能なマルチファンクション ゲート SN74AUP1G58 低消費電力、構成可能なマルチファンクション ゲート SN74AUP1G97 低消費電力、構成可能なマルチファンクション ゲート SN74AUP1G98 低消費電力、構成可能なマルチファンクション ゲート SN74LVC1G57 コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート SN74LVC1G58 コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート SN74LVC1G97 コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート SN74LVC1G98 コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート

 

デジタル デマルチプレクサ / デコーダ
SN74LVC1G18 3 ステート非選択出力、1 入力 2 出力、非反転型デマルチプレクサ SN74LVC1G19 1:2 デコーダ / デマルチプレクサ

 

反転バッファとドライバ
SN74AUC1G04 シングル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード インバータ SN74AUP1G04 シングル、0.8V ~ 3.6V、低消費電力インバータ SN74AUP1G06 オープン ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP1G14 シュミット トリガ入力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP1G240 3 ステート出力、シングル 0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP2G04 2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP2G06 オープン ドレイン出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP2G14 シュミット トリガ入力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP2G240 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP3G04 3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP3G06 オープン ドレイン出力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP3G14 シュミット トリガ入力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74LVC1G04 シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G06 オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G14 シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G14-Q1 車載、シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G240 3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1GU04 シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC2G06 オープン ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC2GU04-Q1 車載、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ

 

電圧レベル シフタ
LSF0002 オープン ドレインまたはプッシュプル アプリケーション向け、超小型、自動双方向レベル シフタ SN74AVC1T45-Q1 車載対応、構成可能なレベル シフト機能搭載、シングルビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC2T245-Q1 構成可能な電圧レベル変換に対応した、車載向け 2 ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC2T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC2T45-Q1 車載向け 2 ビット、デュアル電源バス トランシーバ、設定電圧なレベル変換 / 3 ステート SN74LXC2T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、2 ビット、デュアル電源電圧トランシーバ TXU0101 シングル チャネル、固定方向レベル シフタ TXU0102-Q1 車載対応、各チャネルが同じ方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ TXU0202-Q1 車載対応、各チャネルが逆方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ

 

電圧変換ゲート
SN74AUP1T57 単一電源電圧レベル シフタ SN74AUP1T58 単一電源電圧レベル シフタ SN74AUP1T97 単一電源電圧レベル シフタ SN74AUP1T98 単一電源電圧レベル シフタ

 

非反転バッファとドライバ
SN74AUP1G07 オープン ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP1G125 3 ステート出力、シングル、0.8V ~ 3.6V、低消費電力バッファ SN74AUP1G126 3 ステート出力、シングル、0.8V ~ 3.6V、低消費電力バッファ SN74AUP1G17 シュミット トリガ入力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP1G34 シングル 0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G07 オープン ドレイン出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G125 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G126 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G17 シュミット トリガ入力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G241 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G34 2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP3G07 オープン ドレイン出力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP3G17 シュミット トリガ入力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP3G34 3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74LVC1G07 オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G07-Q1 車載、オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G125 3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G125-Q1 車載、3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G126 3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G126-Q1 車載、3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G17 シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G17-Q1 車載、シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 6.5V バッファ SN74LVC1G34 シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC2G07 オープン ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC2G17 シュミット トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

5-8-NL-LOGIC-EVM 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 5-8-NL-LOGIC-EVM User's Guide PDF | HTML 2022/01/10
証明書 5-8-NL-LOGIC-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/01/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。