データシート
SN74AUP1G74
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
NanoStar Is a trademark of Texas Instruments. All other trademarks are the property of their respective owners
- Servers
- LED Displays
- Network Switches
- Telecom Infrastructure
- Motor Drivers
- I/O Expanders
The AUP family is TI's premier solution to the industry's low-power needs in battery-powered portable applications. This family ensures a very low static- and dynamic-power consumption across the entire VCC range of 0.8 V to 3.6 V, resulting in increased battery life. This product also maintains excellent signal integrity (see the very low undershoot and overshoot characteristics shown in ).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74AUP1G74 Low-Power Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop With Clear and Preset データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 12月 29日 | ||
アプリケーション・ノート | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 | |||
アプリケーション概要 | Understanding Schmitt Triggers (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 5月 22日 | |||
セレクション・ガイド | Little Logic Guide 2018 (Rev. G) | 2018年 7月 6日 | ||||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to Select Little Logic (Rev. A) | 2016年 7月 26日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDM-SERVODRIVE — 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン
DesignDRIVE 開発キットは、3 相 ACI または PMSM モーターに直接接続する包括的な産業用ドライブ向けのリファレンス・デザインです。この単一のプラットフォームに採用されている制御、駆動、通信技術の組み合わせにより、多くのドライブ・トポロジーを作成できます。複数の位置センサ・インターフェイス、多様な電流センシング技術、ホットサイド・パーティションのオプション、安全性および産業用イーサネットに対応する拡張性などを特長としています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00751 — ソリッド・ステート・リレー 24V AC スイッチ、ガルバニック絶縁付、リファレンス・デザイン
ソリッド・ステート・リレー 24V AC スイッチのリファレンス・デザインは、単一リレーの代替を可能にします。効率的で、低消費電力パワー・マネジメント性能により、標準的な電磁リレーに代わる選択肢を提供します。 OFF モードではシステム・コントローラに電力を供給します。また、ON モードでは電磁リレーでは不可能な高速切り替えにより、バックアップ・バッテリ充電を可能にします。 内部トランスは絶縁を可能にします。また、電圧マルチプライヤは十分な電流の供給を確保し、システムの他の部分で使われているリレーの制御を可能にします。
リファレンス・デザイン
TIDA-00377 — MOSFET 搭載、電源内蔵式 AC ソリッド・ステート・リレーのリファレンス・デザイン
The self-powered AC solid state relay with MOSFETs reference design is a single relay replacement that enables efficient power management for a low-power alternative to standard electromechanical relays in thermostat applications. This SSR reference design is self-powered through the 24V AC power (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01064 — MOSFET 搭載低 BOM コスト AC ソリッド・ステート・リレーのリファレンス・デザイン
The low BOM cost ac solid state relay with MOSFETs reference design is a single relay replacement that enables efficient power management for a low-power alternative to standard electromechanical relays in thermostat applications. This SSR reference design is the base model of the self-powered (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00616 — エネルギー・ハーベスト LaunchPad BoosterPack、ブラシ付き DC モーター制御用、リファレンス・デザイン
The Energy Harvesting LaunchPad for Brushed DC Motor Control is designed for charging a Li-ion or Li-polymer battery with solar energy, and subsequently using a voltage regulator to provide secondary system power to a TI LaunchPad and any peripherals connected the LaunchPad. The BoosterPack is (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 8 | Ultra Librarian |
DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
X2SON (DQE) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点