TIDA-01064
MOSFET 搭載低 BOM コスト AC ソリッド・ステート・リレーのリファレンス・デザイン
TIDA-01064
概要
The low BOM cost ac solid state relay with MOSFETs reference design is a single relay replacement that enables efficient power management for a low-power alternative to standard electromechanical relays in thermostat applications. This SSR reference design is the base model of the self-powered solid state relay providing a low BOM cost solution for low cost thermostats.
特長
- No clicking sound
- Low cost BOM
- Self-powered
- Zero power from the thermostat battery
- Inherent snubber circuit reducing voltage spike created by inductive loads
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNO0.PDF (71 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD18541F5 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 0.8mm の LGA 封止、シングル、65mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4