TIDA-01065
MOSFET 使用、絶縁型電源内蔵 AC ソリッド・ステート・リレーのリファレンス・デザイン
TIDA-01065
概要
The isolated self-powered AC solid state relay with MOSFETs reference design is a relay replacement that enables efficient power management for a low-power alternative to standard electromechanical relays. The galvanic isolation is implemented capacitively, creating a cost-efficient, reduced footprint solution for multiple relay replacement in thermostats and other similar equipment.
特長
- No clicking sound
- Galvanic isolation
- Self-powered
- Zero power from thermostat battery
- Inherent snubber circuit reducing voltage spike created by inductive loads
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ95.PDF (68 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD18541F5 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 0.8mm の LGA 封止、シングル、65mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1