TIDA-00377

MOSFET 搭載、電源内蔵式 AC ソリッド・ステート・リレーのリファレンス・デザイン

TIDA-00377

設計ファイル

概要

The self-powered AC solid state relay with MOSFETs reference design is a single relay replacement that enables efficient power management for a low-power alternative to standard electromechanical relays in thermostat applications. This SSR reference design is self-powered through the 24V AC power line, eliminating additional power consumption of thermostat battery. The MOSFETs can switch fast enough to allow self-charging without affecting the load.

特長
  • No clicking sound
  • Cost efficient BOM
  • MOSFET-based design for fast on/off switching
  • Zero thermostat battery power consumption
  • Under-voltage and over-current protection
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBR5.PDF (1468 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRNE3.PDF (560 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRNE4.PDF (72 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNE5.PDF (188 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNE7.ZIP (15480 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCL1.ZIP (642 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNE6.PDF (1381 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AUP2G082 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
D タイプ・フリップ・フロップ

SN74AUP1G74低消費電力、シングル、ポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、14.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LP339クワッド、低消費電力、商用グレードの標準コンパレータ

データシート: PDF
反転バッファとドライバ

SN74AUP1G14シュミット・トリガ入力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74AUP1G17シュミット トリガ入力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Self-Powered AC Solid State Relay With MOSFETs Design Guide 2016年 8月 26日
アプリケーション・ノート Designing with the ATL431LI 2018年 11月 27日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00751 ソリッド・ステート・リレー 24V AC スイッチ、ガルバニック絶縁付、リファレンス・デザイン TIDA-01064 MOSFET 搭載低 BOM コスト AC ソリッド・ステート・リレーのリファレンス・デザイン TIDA-01065 MOSFET 使用、絶縁型電源内蔵 AC ソリッド・ステート・リレーのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ