LP339
- Wide Supply-Voltage Range . . . 3V to 30 V
- Ultralow Power Supply Current Drain . . . 60 µA Typ
- Low Input Biasing Current . . . 3 nA
- Low Input Offset Current . . . ±0.5 nA
- Low Input Offset Voltage . . . ±2 mV
- Common-Mode Input Voltage Includes Ground
- Output Voltage Compatible With MOS and CMOS Logic
- High Output Sink-Current Capability
(30 mA at VO = 2V) - Power Supply Input Reverse-Voltage Protected
- Single-Power-Supply Operation
- Pin-for-Pin Compatible With LM239, LM339, LM2901
The LP239 is obsolete and is no longer supplied.
The LP239, LP339, LP2901 are low-power quadruple differential comparators. Each device consists of four independent voltage comparators designed specifically to operate from a single power supply and typically to draw 60-µA drain current over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the ultralow power supply drain current is independent of the power supply voltage.
Applications include limit comparators, simple analog-to-digital converters, pulse generators, squarewave generators, time delay generators, voltage controlled oscillators, multivibrators, and high-voltage logic gates. The LP239, LP339, LP2901 were specifically designed to interface with the CMOS logic family. The ultra-low power-supply current makes these products desirable in battery-powered applications.
The LP239 is characterized for operation from 25°C to 85°C. The LP339 is characterized for operation from 0°C to 70°C. The LP2901 is characterized for operation from 40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP239, LP339, LP2901 データシート (Rev. B) | 2004年 9月 22日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver | 2014年 11月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00377 — MOSFET 搭載、電源内蔵式 AC ソリッド・ステート・リレーのリファレンス・デザイン
TIDA-01064 — MOSFET 搭載低 BOM コスト AC ソリッド・ステート・リレーのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。