データシート
SN74LVC2GU04-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Supports 5-V VCC operation
- Inputs accept voltages to 5.5 V
- Max tpd of 3.7 ns at 3.3 V
- Low power consumption, 10-µA max ICC
- ±24-mA Output drive at 3.3 V
- Typical VOLP (output ground bounce)
<0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (output VOH undershoot)
>2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Can be used as a down translator to translate inputs from a max of 5.5 V down
to the VCC level - Unbuffered outputs
This dual inverter is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC2GU04-Q1 device contains two inverters with unbuffered outputs and performs the Boolean function Y = A.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点