TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

構成可能なプログラマブル ロジック IC

カスタマイズ可能かつプログラマブルなロジック ソリューションによる製品の差別化と価値の向上

parametric-filter製品をすべて表示
構成可能なロジックとプログラマブルロジック IC は、製品の差異化をいっそう推進するためのカスタマイズオプションを提供します。TI のプログラマブル ロジック デバイス (PLD)、構成可能なゲート、モノステーブル バイブレータ (ワンショット) を使用すると、多数のディスクリート デバイスなしでは実現できなかった追加機能を実現できます。これらのデバイスのプログラミングが簡単で、必要な部品数と PCB 面積を 90% 以上低減することで、設計を簡素化できます。

カテゴリ別の参照

SN74AC3G99-Q1
コンフィギュラブル ゲート

車載、3 ステート出力、1.5V ~ 6V、非常に構成能力の高いマルチファンクション ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.23

TPLD1201
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)

8 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス

概算価格 (USD) 1ku | 0.34

SN74AC3G99
コンフィギュラブル ゲート

3 ステート出力、1.5V ~ 6V、非常に構成能力の高いマルチファンクション ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.19

TPLD1201-Q1
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)

8 本の汎用入出力を搭載したプログラマブル ロジック デバイス

概算価格 (USD) 1ku | 0.40

SN74ACT3G99
コンフィギュラブル ゲート

TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、4.5V ~ 5.5V、非常に構成能力の高いマルチファンクション ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.19

TPLD1202
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)

10 本の汎用入出力 (GPIO) と I²C、SPI 搭載、プログラマブル ロジック IC

概算価格 (USD) 1ku | 0.44