TPLD1202
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPLD-PROGRAM — TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) 評価基板との互換性があるプログラマ (書き込みツール) キット
このツールを使用すると、InterConnect Studio を実行しているコンピュータと TPLD 評価基板 (EVM) を接続し、デバイスへの電力供給やプログラミング (書き込み) を実行することができます。このツールは TPLD 評価基板 (EVM) に接続することを意図していますが、TPLD サンプルは付属していないことに注意してください。
評価ボード
TPLD1202-DYY-EVM — TPLD1202 評価基板、DYY パッケージ ソケット付き
This evaluation module (EVM) enables users to evaluate TPLD1202DYY devices without requiring the soldering of the devices to the board. Users can utilize InterConnect Studio software for fast evaluation, development, simulation and programming. Once programmed, TI Programmable Logic Devices (TPLD) (...)
評価ボード
TPLD1202-RWB-EVM — TPLD1202 RWB パッケージ ソケット搭載の評価基板
この評価基板 (EVM) を使用すると、TPLD1202RWB デバイスを基板に半田付けする必要なしで、このデバイスを構成することができます。ユーザーは InterConnect Studio ソフトウェアを使用して、迅速な評価、開発、シミュレーション、最終的なプログラミング (ロジック デバイスへの書き込み) を行うことができます。プログラム (書き込み) 後、TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) をソケットから取り外し、開発ユーザーのシステムに取り付けることができます。デバイスをプログラムする (書き込む) には、TPLD-PROGRAM ボードと (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点