数量限定
TPLD1202-RWB-EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
この評価基板 (EVM) を使用すると、TPLD1202RWB デバイスを基板に半田付けする必要なしで、このデバイスを構成することができます。ユーザーは InterConnect Studio ソフトウェアを使用して、迅速な評価、開発、シミュレーション、最終的なプログラミング (ロジック デバイスへの書き込み) を行うことができます。プログラム (書き込み) 後、TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) をソケットから取り外し、開発ユーザーのシステムに取り付けることができます。デバイスをプログラムする (書き込む) には、TPLD-PROGRAM ボードと InterConnect Studio が必要です。
TPLD1202-RWB-EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。